Products & Solutions
Siemens produktpartner for SIMATIC MICRO-DRIVE
HARTINGs plug-in kabler til SIMATIC MICRO-DRIVE servodrevssystem
Til det nye SIMATIC MICRO-DRIVE servodrevsystem tilbyder HARTING det rette plug-in kabelprodukt, der kan kombineres perfekt med Dunker eller ebm-papst -motorer. Valget af det korrekte plug-in kabel afhænger af applikationstypen. HARTINGs plug-in kabler er tilgængelige i forskellige versioner, som hver især har sine egne fordele. Vores tilslutningsteknologi forsyner effektivt jeres systemer med data, signaler og strøm. Disse produkter er velegnede til både krævende og enkle industrielle applikationer.
Kabelspecifikationer til krævende industrielle applikationer
Produktlinjen til krævende industrielle applikationer består af plug-in kabler, som kan udsættes for høj mekanisk belastning i meget fleksible applikationer og involverer styret tvungen bevægelse i strømforsyningskæder. Dette er velegnet som styrekabel i eksportorienterede maskiner/anlægskonstruktionsapplikationer (i henhold til VDE-, UL- og CSA-standarder). Det er perfekt til brug i tørre, fugtige eller våde rum - dog ikke udendørs. Den høje afskærmningstæthed og om nødvendigt yderligere individuelle afskærmninger sikrer interferensfri transmission af signaler.
- Meget fleksibel
- Egnet til slæbekæder
- Oliebestandighed i henhold til DIN EN 60811-404
- UL/CSA-angivne komponenter
- Halogenfri (PUR eller sammenlignelig)
- Ingen silikone
- Flammehæmmende i henhold til IEC 60332-1
- Temperaturområde
ikke i bevægelse: -40 °C til +80 °C
i bevægelse: -25° C til +80° C
Kabelspecifikationer til enkle industrielle applikationer
Til enkle industrielle applikationer tilbyder vi plug-in kabler, der anvendes til fleksible applikationer med medium mekanisk belastning, der involverer fri bevægelse uden trækspænding og uden styret tvungen bevægelse. Denne løsning er velegnet til brug som styrekabel til maskin-/anlægskonstruktion eller som signalkabel i elektronik. Det er perfekt til brug i tørre, fugtige eller våde rum - men ikke udendørs. Den høje afskærmningstæthed og om nødvendigt yderligere individuelle afskærmninger sikrer interferensfri transmission af signaler.
- Fleksibel
- God modstandsdygtighed over for olie
- Ingen silikone
- PVC-beklædning
- Flammehæmmende i henhold til IEC 60332-1
- Temperaturområde
ikke i bevægelse: -30 °C til +80 °C
i bevægelse: -5° C til +80° C
HARTING plug-in kabler - en produktoversigt
HARTINGs serie af plug-in kabelprodukter til SIMATIC MICRO-DRIVE-vekselretterne kan kombineres med Dunker- og ebm-papst drev til at skabe jeres ideelle skræddersyede løsning.
SIMATIC Micro-Drive plug-in kabler til Dunker-EC drev
SIMATIC Micro-Drive plug-in kabler til ebm-papst EC drev