Productos y soluciones
Siemens Product Partner para SIMATIC MICRO-DRIVE
Cableados conectorizados de HARTING para el sistema de accionamiento servo SIMATIC MICRO-DRIVE
Para el nuevo sistema de accionamiento servo SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING ofrece el cableado idóneo que puede combinarse perfectamente con los motores Dunker o ebm-papst. La elección del conector del cableado correcto depende del tipo de aplicación. Los cableados conectorizados de HARTING están disponibles en distintas versiones, cada una de las cuales ofrece sus propias ventajas. Nuestra tecnología de conexión suministra eficientemente datos, señales y potencia a sus sistemas. Estos productos son idóneos para aplicaciones industriales exigentes y sencillas.
Especificaciones de cableados para aplicaciones industriales difíciles
La línea de productos para aplicaciones industriales difíciles consta de cableados conectorizados que resisten altas tensiones mecánicas en aplicaciones muy flexibles y que implican el movimiento forzado guiado en cadenas de suministro de potencia. Estos productos resultan idóneos como cableado de control en aplicaciones de construcción de maquinaria/instalaciones (de acuerdo con las normas VDE, UL y CSA). Ideales para uso en salas secas, húmedas o mojadas; aunque no en el exterior. La alta densidad del blindaje y, cuando resulta necesario, las protecciones individuales adicionales garantizan la transmisión de señales sin interferencias.
- muy flexible
- Idóneo para cadenas portacables
- Resistencia al aceite de acuerdo con DIN EN 60811-404
- Componentes con certificación UL/CSA
- Sin halógenos (PUR o comparable)
- Sin silicona
- Retardante de llama de acuerdo con IEC 60332-1
- Rango de temperatura
sin movimiento: de -40 °C a +80 °C
movimiento: de -25 °C a +80 °C
Especificaciones de cableados para aplicaciones industriales sencillas
Para aplicaciones industriales sencillas, proporcionamos cableados conectorizados que se utilizan para aplicaciones flexibles con tensión mecánica intermedia, que implican movimiento libre sin esfuerzo de tracción y sin movimiento forzado guiado. Esta solución es idónea para uso como cableado de control para construcción de maquinaria/instalaciones o como un cable de señales en electrónica. Resulta idóneo para uso en salas secas, húmedas o mojadas; aunque no en el exterior. La alta densidad del blindaje y, cuando resulta necesario, las protecciones individuales adicionales garantizan la transmisión de señales sin interferencias.
- Flexible
- Buena resistencia al aceite
- Sin silicona
- Cubierta de PVC
- Retardante de llama de acuerdo con IEC 60332-1
- Rango de temperatura
sin movimiento: de -30 °C a +80 °C
movimiento: de -5 °C a +80 °C
Cableados conectorizados HARTING: resumen del producto
La línea de productos de cableados conectorizados de HARTING para el inversor SIMATIC MICRO-DRIVE puede combinarse con los accionamientos Dunker y ebm-papst para crear su solución personalizada ideal.
Cableado conectorizado SIMATIC Micro-Drive para accionamientos Dunker-EC
Cableado conectorizado SIMATIC Micro-Drive para accionamientos ebm-papst EC