Продукция и решения
Партнер Siemens в производстве приводов SIMATIC MICRO-DRIVE
Кабели со соединителями HARTING для системы с сервоприводом SIMATIC MICRO-DRIVE
Для новой системы с сервоприводом SIMATIC MICRO-DRIVE компания HARTING предлагает кабель с соединителями для подключения двигателей Dunker или ebm-papst. Выбор правильного кабеля с коннектором зависит от типа применения. Кабели с соединителями HARTING доступны в различных версиях, каждая из которых имеет свои преимущества. Наша технология соединения эффективно передает вашим системам данные, управляющие сигналы и электроэнергию. Эта продукция подходит для применения как в тяжелых, так и в стандартных промышленных условиях.
Технические характеристики кабелей для тяжелых промышленных условий
Линейка продукции для тяжелых промышленных условий состоит из кабелей со коннекторами, которые выдерживают высокие механические нагрузки, высокая гибкость и направленные принудительные движения в цепях передачи электроэнергии. Такие кабели со штекерами можно применять в качестве кабелей управления в ориентированном на экспорт производстве станков/строительстве промышленных объектов (в соответствии со стандартами VDE, UL и CSA). Они идеально подходят для применения в сухих, задымленных или влажных помещениях, но не под открытым небом. Высокая плотность экранирования и, если это требуется, дополнительные отдельные экраны обеспечивают передачу сигналов без помех.
- Высокая степень гибкости
- Пригодность для кабельных цепей
- Маслостойкость согласно стандарту DIN EN 60811-404
- Компоненты из списков UL/CSA
- Отсутствие галогенов (полиуретан или аналог)
- Отсутствие силикона
- Огнестойкость согласно стандарту IEC 60332-1
- Диапазон рабочих температур
в неподвижном состоянии: от -40 до +80 °C
в подвижном состоянии: от -25 до +80 °C
Технические характеристики кабелей для стандартных промышленных условий
Для стандартных промышленных условий мы предоставляем кабели с штекерами, которые обеспечивают гибкость, среднюю механическую нагрузку и свободные движения без натяжения и без направленных принудительных движений. Это решение можно применять в качестве кабеля управления в станкостроении/строительстве промышленных объектов или в качестве сигнального кабеля в электронике. Оно идеально подходит для применения в сухих, задымленных или влажных помещениях, но не под открытым небом. Высокая плотность экранирования и, если это требуется, дополнительные отдельные экраны обеспечивают передачу сигналов без помех.
- Гибкость
- Хорошая маслостойкость
- Отсутствие силикона
- Оболочка из ПВХ
- Огнестойкость согласно стандарту IEC 60332-1
- Диапазон рабочих температур
в неподвижном состоянии: от -30 до +80 °C
в подвижном состоянии: от -5 до +80 °C
Кабели с соединителями HARTING – обзор продукции
Линейку кабелей с соединителями HARTING для инвертора SIMATIC MICRO-DRIVE можно сочетать с приводами Dunker и ebm-papst для создания своего идеального индивидуального решения.