Products & Solutions
Siemens produktpartner för SIMATIC MICRO-DRIVE
HARTING:s plug-in kablar för SIMATIC MICRO-DRIVE servodrivsystem
För det nya SIMATIC MICRO-DRIVE servodrivsystemet erbjuder HARTING rätt plug-in kabelprodukt som kan kombineras perfekt med Dunker eller ebm-papst motorer. Valet av rätt plug-in kabel beror på typ av applikation. HARTING:s plug-in kablar finns att få i olika versioner där var och en av dem har sina egna fördelar. Vår anslutningsteknik försörjer effektivt dina system med data, signaler och kraft. Dessa produkter är lämpliga både för krävande och enkla industriapplikationer.
Kabelspecifikationer för krävande industriapplikationer
Produktserien för krävande industriapplikationerna består av plug-in kablar som kan utsättas för hög mekanisk belastning i mycket flexibla applikationer och involverar styrda forcerade rörelser i släpkedjor. Den är lämplig som en styrkabel i exportinriktade applikationer för maskin/anläggningskonstruktioner (enligt VDE, UL och CSA standarder). Den är perfekt för användning i torra, fuktiga eller våta utrymmen – dock inte utomhus. Den höga avskärmningsdensiteten och, om det behövs, extra individuella avskärmningar säkerställer en störningsfri signalöverföring.
- Mycket flexibel
- Lämplig för släpkedjor
- Oljeresistent enligt DIN EN 60811-404
- UL/CSA listade komponenter
- Halogenfri (PUR eller jämförbar)
- Inget silikon
- Flamsäker enligt IEC 60332-1
- Temperaturintervall
icke rörligt: -40°C till +80°C
rörligt: -25°C till +80°C
Kabelspecifikationer för enkla industriapplikationer
För enkla industriapplikationer erbjuder vi plug-in kablar som används för flexibla applikationer med medelhög mekanisk belastning som involverar fri rörlighet utan spänningsbelastning och utan styrd forcerad rörelse. Den här lösningen är lämplig för användning som en styrkabel för maskin-/anläggningskonstruktion eller som en signalkabel i elektronik. Den är perfekt för användning i torra, fuktiga eller våta utrymmen – dock inte utomhus. Den höga avskärmningsdensiteten och, om det behövs, extra individuella avskärmningar säkerställer en störningsfri signalöverföring.
- Flexibel
- God oljeresistens
- Inget silikon
- PVC-mantel
- Flamsäker enligt IEC 60332-1
- Temperaturintervall
icke rörligt: -30°C till +80°C
rörligt: -5°C till +80°C
HARTING plug-in kablar – en produktöversikt
HARTING:s serie med plug-in kabelprodukter för SIMATIC MICRO-DRIVE inverteraren kan kombineras med Dunker och ebm-papst drivsystem för att skapa din idealiska kundanpassade lösning.
SIMATIC Micro-Drive plug-in kablar för Dunker-EC drivsystem
SIMATIC Micro-Drive plug-in kablar för ebm-papst EC drivsystem