Products & Solutions
Siemens Product Partner voor de SIMATIC MICRO-DRIVE
Plug-in kabels van HARTING voor het servo aandrijfsysteem van de SIMATIC MICRO-DRIVE
Voor het nieuwe servo aandrijfsysteem van SIMATIC MICRO-DRIVE biedt HARTING de juiste plug-in kabel die perfect kan worden gecombineerd met Dunker- of ebm-papst-motoren. De keuze van de correcte plug-in kabel is afhankelijk van het type toepassing. Insteekkabels van HARTING zijn verkrijgbaar in verschillende versies die ieder hun eigen voordelen hebben. Onze verbindingstechnologie voorziet uw systemen op effectieve wijze van data, signalen en voeding. Deze producten zijn geschikt voor zowel veeleisende als eenvoudige industriële toepassingen.
Kabelspecificaties voor veeleisende industriële toepassingen
De productlijn voor veeleisende industriële toepassingen bestaat uit plug-in kabels die kunnen worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen in zeer flexibele toepassingen, en heeft betrekking op geleide geforceerde bewegingen in energievoorzieningsketens. Deze is geschikt als stuurkabel in export georiënteerde machinetoepassingen en toepassingen op het gebied van installatiebouw (volgens VDE-, UL- en CSA-standaarden). De kabel is ideaal voor gebruik in droge, vochtige of natte ruimtes – maar niet in de buitenruimte. De hoge afschermingsdichtheid en, wanneer nodig, aanvullende individuele afscherming zorgt voor de storingsvrije transmissie van signalen.
- Zeer flexibel
- Geschikt voor kabelrupsen
- Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404
- UL/CSA vermelde componenten
- Halogeenvrij (PUR of vergelijkbaar)
- Geen siliconen
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1
- Temperatuurbereik
niet-beweegbaar: -40 °C tot en met +80 °C
beweegbaar: -25 °C tot en met +80 °C
Kabelspecificaties voor eenvoudige industriële toepassingen
Voor eenvoudige industriële toepassingen leveren wij plug-in kabels die voor flexibele toepassingen worden gebruikt met een gemiddelde mechanische belasting, voor een vrije beweging zonder trekbelasting en zonder geleide geforceerde beweging. Deze oplossing is geschikt voor gebruik als stuurkabel voor machinetoepassingen en toepassingen op het gebied van installatiebouw of als signaalkabel in de elektronica. De kabel is ideaal voor gebruik in droge, vochtige of natte ruimtes – maar niet in de buitenruimte. De hoge afschermingsdichtheid en, wanneer nodig, aanvullende individuele afscherming zorgt voor de storingsvrije transmissie van signalen.
- Flexibel
- Goede bestendigheid tegen olie
- Geen siliconen
- PVC-mantel
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-1
- Temperatuurbereik
niet-beweegbaar: -30 °C tot en met +80 °C
beweegbaar: -5 °C tot en met +80 °C
Plug-in kabels van HARTING – een productoverzicht
De productlijn van de plig-in kabels van HARTING voor de SIMATIC MICRO-DRIVE-inverter kan worden gecombineerd met aandrijvingen van Dunker en ebm-papst om uw ideale, op maat gemaakte oplossing te realiseren.
SIMATIC Micro-Drive-insteekkabels voor Dunker-EC-aandrijvingen
SIMATIC Micro-Drive-insteekkabels voor ebm-papst EC-aandrijvingen