Termékek és megoldások
Siemens termékpartner a SIMATIC MICRO-DRIVE megoldáshoz
A HARTING dugaszolható kábelei a SIMATIC MICRO-DRIVE szervo hajtásrendszerhez
Az új SIMATIC MICRO-DRIVE szervo hajtásrendszerhez kínálja a HARTING a megfelelő dugaszolható kábelterméket, amely tökéletesen kombinálható a Dunker vagy ebm-papst motorokkal. A megfelelő kábel kiválasztása az alkalmazás típusától függ. A HARTING dugaszolható kábelei különböző változatokban kaphatók, mindegyiknek megvan a maga előnye. A csatlakoztatási technológiánk hatékonyan biztosítja rendszereinek az adatot, a jelet és a betápot. Ezek a termékek egyszerű és nehéz ipari alkalmazásokhoz egyaránt használhatók.
Kábelspecifikációk nehéz ipari alkalmazásokhoz
A nehéz ipari alkalmazásokhoz fejlesztett terméksorozat olyan dugaszolható kábeleket tartalmaz, amelyek a rendkívül rugalmas alkalmazásokban bírják a nagy mechanikai feszültséget, és az energiaellátási láncban ki vannak téve az irányított kényszermozgásnak. Alkalmas arra, hogy vezérlőkábelnek használják az exportra szánt gépek/berendezések gyártási alkalmazásaiban (a VDE, UL és CSA szabványok előírásainak megfelelően). Tökéletesen használható száraz, nyirkos vagy nedves helyiségekben, kültéren azonban nem. A nagy árnyékolási sűrűség, valamint az igény szerinti kiegészítő árnyékolás biztosítja a jelek interferenciamentes átvitelét.
- Rendkívül rugalmas
- Húzóláncokhoz is használható
- Olajálló a DIN EN 60811-404 szerint
- UL/CSA által listázott alkatrészek
- Halogénmentes (PUR vagy annak megfelelő)
- Szilikonmentes
- Lángálló az IEC 60332-1 szerint
- Hőmérséklet-tartomány
nem mozgó: -40 °C és +80 °C között
mozgó: -25 °C és +80 °C között
Kábelspecifikációk egyszerű ipari alkalmazásokhoz
Egyszerű ipari alkalmazásokhoz biztosítunk dugaszolható kábeleket, amelyek közepes mechanikai feszültséggel járó olyan rugalmas alkalmazásokban használhatók, amelyek esetében előfordul a húzófeszültség nélküli szabad mozgás, de nem fordul elő irányított kényszermozgás. Ez a megoldás tökéletesen használható a gép-/berendezésgyártás vezérlőkábeleként, illetve jelkábelként az elektronikában. Tökéletesen használható száraz, nyirkos vagy nedves helyiségekben, kültéren azonban nem. A nagy árnyékolási sűrűség, valamint az igény szerinti kiegészítő árnyékolás biztosítja a jelek interferenciamentes átvitelét.
- Rugalmas
- Jó olajállóság
- Szilikonmentes
- PVC köpeny
- Lángálló az IEC 60332-1 szerint
- Hőmérséklet-tartomány
nem mozgó: -30 °C és +80 °C között
mozgó: -5 °C és +80 °C között
HARTING dugaszolható kábelek – termékáttekintés
A HARTING által a SIMATIC MICRO-DRIVE inverterhez biztosított dugaszolható kábeltermék-sorozat kombinálva a Dunker és ebm-papst hajtásokkal biztosítja Önnek az ideális testreszabott megoldást.
SIMATIC Micro-Drive dugaszolható kábelek a Dunker EC hajtásokhoz
SIMATIC Micro-Drive dugaszolható kábelek az ebm-papst EC hajtásokhoz