Products & Solutions
SIMATIC MICRO-DRIVE에 최적인 지멘스 제품 파트너
SIMATIC MICRO DRIVE 서보 드라이브 시스템을 위한 HARTING의 플러그인 케이블
HARTING은 신형 SIMATIC MICRO-DRIVE 서보 드라이브 시스템을 위해 Dunker 또는 ebm-papst 모터와 완벽하게 결합 가능한 최적의 플러그인 케이블 제품을 제공합니다. 애플리케이션의 유형에 따라 적절한 플러그인 케이블이 선택됩니다. HARTING의 플러그인 케이블을 각기 고유한 장점을 지닌 다양한 버전으로 출시됩니다 당사의 연결 테크놀로지는 고객의 시스템에 데이터, 신호 및 전력을 효율적으로 공급합니다. 이 제품들은 까다로운 산업용 애플리케이션과 간단한 산업용 애플리케이션 모두에 적합합니다.
까다로운 산업 응용을 위한 케이블 사양
까다로운 산업용 애플리케이션을 위한 제품 라인은 매우 유연한 애플리케이션에서 높은 기계적 응력에 노출될 수 있고 전원 공급 장치 체인의 유도 강제 이동을 수반하는 플러그인 케이블로 구성됩니다. 이는 수출 지향 기계/설비 시공 애플리케이션(VDE, UL 및 CSA 표준에 따름)에서 제어 케이블로 적합합니다. 건조하거나 습기가 있거나 젖은 방에서는 사용하기에 완벽하지만 실외에서는 사용할 수 없습니다. 높은 차폐 밀도 및 필요 시에 개별 차폐물이 추가되어 간섭이 없는 신호 전송이 보장됩니다.
- 뛰어난 유연성
- 드래그 체인에 적합
- DIN EN 60811-404 규격에 따른 내유성
- UL/CSA 목록 구성 요소
- 할로겐프리 (PUR 또는 이와 유사한)
- 실리콘 미사용
- IEC 60332-1 규격에 따른 내연성
- 온도 범위
비이동식: -40°C 내지 +80°C
이동식: -25°C 내지 +80°C
간단한 산업 애플리케이션용 케이블 사양
당사는 간단한 산업 애플리케이션의 경우, 중간 기계적 응력이 적용된 유연한 애플리케이션에 대해 플러그인 케이블을 제공하며, 이 경우 인장 응력 없이, 강제로 유도되지 않은 자유로운 이동이 구현됩니다. 이 솔루션은 기계/설비 시공용 제어 케이블 또는 전자 장치의 신호 케이블로 사용하기에 적합합니다. 이는 건조하거나 습하거나 젖은 방에서는 사용하기에 완벽하지만 실외에서는 사용할 수 없습니다. 높은 차폐 밀도 및 필요 시에 개별 차폐물이 추가되어 간섭이 없는 신호 전송이 보장됩니다.
- 유연함
- 우수한 내유성
- 실리콘 미사용
- PVC 피복
- IEC 60332-1 규격에 따른 내연성
- 온도 범위
비이동식: -30°C 내지 +80°C
이동식: -5°C 내지 +80°C
HARTING 플러그인 케이블 – 제품 개요
HARTING의 SIMATIC MICRO-DRIVE 인버터용 플러그인 케이블 제품 라인은 Dunker 및 ebm-papst 드라이브와 완벽하게 결합 가능하여 귀사의 이상적인 고객맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
SIMATIC Micro-Drive 플러그인 케이블, Dunker-EC 드라이브 지원
SIMATIC Micro-Drive 플러그인 케이블, ebm-papst EC 드라이브 지원