Products & Solutions
Parceiro de produtos Siemens para o SIMATIC MICRO-DRIVE
Cabos plug-in da HARTING para o sistema de servo drives SIMATIC MICRO-DRIVE
Para o novo sistema de servo drives SIMATIC MICRO DRIVE, a HARTING oferece os cabos plug-in adequados, que podem ser perfeitamente combinados com motores Dunker ou ebm-papst . A escolha do cabo plug-in correto depende do tipo de aplicação. Os cabos plug-in HARTING estão disponíveis em diferentes versões, cada qual com suas próprias vantagens. A nossa tecnologia de conexão é eficiente no fornecimento de dados, sinais e potência aos seus sistemas. Estes produtos são adequados tanto para aplicações industriais exigentes como simples.
Especificações de cabos para aplicações industriais exigentes
A linha de produtos para aplicações industriais exigentes consiste de cabos plug-in que podem ser expostos a esforço mecânico elevado em aplicações muito flexíveis e envolve movimento forçado guiado em esteiras porta-cabos de alimentação de energia. Isso os torna adequados como cabos de controle em aplicações de máquinas para exportação/construção de instalações (de acordo com as normas VDE, UL e CSA). Eles são perfeitos para o uso em locais secos, úmidos ou molhados, mas não em locais externos. A alta densidade de blindagem e, se necessário, blindagens individuais adicionais assegura a transmissão de sinais sem interferência.
- Muito flexíveis
- Adequado para esteiras porta-cabos
- Resistência a óleo conforme DIN EN 60811-404
- Componentes listados UL/CSA
- Livre de halógenos (PUR ou comparável)
- Sem silicone
- Retardante de chama conforme IEC 60332-1
- Faixa de temperatura
sem movimento: -40°C a +80°C
com movimento: -25°C a +80°C
Especificações de cabos para aplicações industriais simples
Para aplicações industriais simples, fornecemos cabos plug-in que são usados para aplicações flexíveis com esforço mecânico médio, envolvendo livre movimento sem esforço de tração e sem movimento forçado guiado. Esta solução é adequada para uso como cabo de controle para máquinas/construção de instalações ou como um cabo de sinal em eletrônicos. Eles são perfeitos para o uso em locais secos, úmidos ou molhados, mas não em locais externos. A alta densidade de blindagem e, se necessário, blindagens individuais adicionais assegura a transmissão de sinais sem interferência.
- Flexível
- Boa resistência ao óleo
- Sem silicone
- Manto de PVC
- Retardante de chama conforme IEC 60332-1
- Faixa de temperatura
sem movimento: -30°C a +80°C
com movimento: -5°C a +80°C
Cabos plug-in HARTING – um resumo dos produtos
A linha de produtos HARTING de cabos plug-in para inversores SIMATIC MICRO-DRIVE pode ser combinada com acionamentos Dunker e ebm-papst, para criar a sua solução personalizada ideal.