Products & Solutions

Złącza okrągłe

Firma HARTING oferuje szeroki zakres złączy okrągłych we wszystkich popularnych rozmiarach i wersjach kodowania.

Jako jeden z największych producentów przemysłowej techniki przyłączeniowej, HARTING oferuje kompleksowe portfolio złączy okrągłych we wszystkich popularnych rozmiarach i wersjach kodowania. Asortyment produktów obejmuje złącza okrągłe z możliwością zakańczania w terenie, obtryskiwane wiązki kablowe, jak również złącza na PCB i przepusty panelowe z możliwością montażu na obiekcie.

Okrągłe złącza na stronę urządzenia i przewodu

M8

  • Typowe zastosowanie: złącza sygnałowe /  Ethernet do czujników i siłowników
  • Kodowanie A, D, P
  • 3-8 pinów
  • Zamknięcie śrubowe i system szybkozłączowy PushPull

Na poziomie obiektowym okrągłe złącza M8 są zwykle stosowane w modułach we-wy i innych urządzeniach zajmujących niewiele miejsca. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że są idealnym złączem do przesyłania sygnałów i danych w wymagających środowiskach IP65/67.

M12

  • Typowe zastosowania
    • Sygnały (kodowanie A, B), 2–12 pinów
    • Dane (kodowanie D, X), 4 i 8 pinów
    • Moc (kodowanie L, S, K) 3 i 4 piny + FE/PE, do 16 A / 630 V
    • Hybryda (kodowanie Y) 4 + 4 piny do danych i mocy

Złącza okrągłe M12 to jeden z najczęściej stosowanych rozmiarów złączy okrągłych. Rozmiar M12 jest dostępny w wariantach kodowania dla wszystkich arterii przemysłowych — dla zasilania, sygnałów i danych. Posiadają stopień ochrony IP65/67 i są umieszczone w wytrzymałej metalowej obudowie, dzięki czemu zapewniają całkowicie niezawodne połączenie w wymagających zastosowaniach.

M23

  • Typowe zastosowania
    • Sygnały 6-19 pinów
    • Pojemność 6–9 pinów
    • HybrydaPiny 4+4+3+PE
  • Zamknięcie śrubowe i bagnetowy system szybkozłączowy (ComLock)

Złącza okrągłe M23 są używane w zastosowaniach przemysłowych, gdy konieczne jest przesyłanie dużej mocy lub łączenie wielu kontaktów sygnałowych. Są one zazwyczaj stosowane w napędach.

POBIERZ Przewodnik dobierania M23

7/8“

  • Typowe zastosowania: zasilanie napędów
  • 2-5 pinów

7/8" to typowy interfejs do podłączania zasilaczy do różnych zastosowań.

Złącza Han® F+B dla przemysłu spożywczego

  • Typowe zastosowania: maszyny i agregaty do produkcji żywności
  • Łatwa w czyszczeniu konstrukcja, szczególnie do strefy oprysku
  • F+B — Przemysł spożywczy

Han F+B to złącze okrągłe zaprojektowane z myślą o specjalnych wyzwaniach przemysłu spożywczego. Połączenie charakteryzuje się dodatkową ochroną przed strumieniami wody z urządzeń czyszczących oraz odpornością na działanie środków czyszczących.

Przepust panelowy HARAX

  • Typowe zastosowanie: niskokosztowe złącze zasilania do lamp, napędów, urządzeń itp.
  • Łatwa i beznarzędziowa instalacja dzięki technice przyłączeniowej HARAX®
  • Dzięki stopniowi ochrony IP67 nadaje się do stosowania na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach

Przepust panelowy HARAX można podłączać bez użycia narzędzi. Przepust panelowy można szybko i łatwo zainstalować, tworząc niezawodne połączenie z urządzeniem.

A-kodowane

  • Typowe zastosowanie: transmisja sygnałów dla czujników i siłowników
  • Rozmiary M8 (IEC 61076-2-104) i M12 (IEC 61076-2-101)
  • Prąd znamionowy 1,5–7,5 A
  • Napięcie znamionowe 30-250 V
  • Liczba kontaktów 3-12

Kodowanie A o 3–5 biegunach jest stosowane do zasilania urządzeń polowych. Kodowanie A o 8–12 biegunach jest typowym kodowaniem do przesyłania sygnałów.

B-kodowane

  • Typowe zastosowanie: transmisja danych dla systemów fieldbus (PROFIBUS)
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 i 5 piny

Kodowanie B służy do przesyłu PROFIBUS.

D-kodowane

  • Typowe zastosowanie: transmisja danych dla sieci Industrial Ethernet
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Szybkość transmisji danych 100 Mbit/s

Kodowanie D jest stosowane w okrągłych złączach do przesyłania danych w sieciach Ethernetu przemysłowego. Kodowanie D jest przeznaczone do szybkości transmisji danych do 100Mbit/s Fast Ethernet.

K-kodowane

  • Typowe zastosowanie: przeniesienie mocy w małych napędach
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
  • Prąd / napięcie 12 A / 630 V
  • 4 piny + PE

Kodowanie K jest jednym z kodowań używanych do transferu mocy. Złącza okrągłe M12 w kodowaniu K są zwykle stosowane w napędach o mocy do 7,5 kW. M12 Power to oszczędzające miejsce rozwiązanie, które można wykorzystać do zasilania innych urządzeń.

L-kodowane

  • Typowe zastosowanie: transmisja wysokich prądów i napięć
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 piny + FE
  • Prąd znamionowy do 16 A /63 V

Kodowanie L jest używane do zasilania urządzeń. W porównaniu z kodowaniem K ma kontakt FE i jest przeznaczone do innego zakresu napięć.

P-kodowane

  • Typowe zastosowania: transmisja danych i mocy w zastosowaniach EtherCAT P
  • Rozmiar M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 piny
  • Prąd znamionowy 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/s

Kodowanie P jest używane do przesyłania danych w protokołach EtherCAT P. Umożliwia ono jednoczesny przesył danych i napięcia do 240 W.

S-kodowane

  • Typowe zastosowanie: złącze zasilania dla mniejszych urządzeń
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 piny + PE
  • Prąd / napięcie 12 A / 630 V

Kodowanie S jest preferowane przy zasilaniu mniejszych urządzeń.

Y-kodowane

  • Typowe zastosowanie: hybrydowa transmisja sygnałów i mocy w jednym złączu
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 pinów (typ 4)
    • 4 x moc: 6 A, 50 V
    • 4 x dane: Kat. 5, 0,5 A, 50 V

Kodowanie Y charakteryzuje się ma hybrydową końcówką łączącą. Jednocześnie zasila urządzenia w energię elektryczną i dane. Cztery kontakty danych umożliwiają transmisję z szybkością do 100 Mbit/s w sieci Fast Ethernet. Cztery kontakty zasilające przekazują moc do 300 W. Połączenia hybrydowe, takie jak złącza z kodowaniem Y, mogą jednocześnie zasilać wiele arterii. Pozwala to uniknąć stosowania oddzielnych interfejsów, oszczędza zasoby i aktywnie wspiera miniaturyzację urządzeń.

X-kodowane

  • Typowe zastosowanie: złącze danych dla sieci Industrial Ethernet
  • Rozmiar M12 (IEC 61076-2-109)
  • Szybkość transmisji danych 1; 2,5; 10 Gbit/s
  • 8-styków

Kodowanie X jest stosowane do budowania przemysłowej sieci Ethernet w wymagających środowiskach. Dzięki doskonałemu ekranowaniu kodowanie to umożliwia transmisję z szybkością do 10 Gbit/s. Strumienie danych są chronione przed wpływami elektromagnetycznymi przez wytrzymałą metalową obudowę.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Przyłączenie zaciskowe

W przyłączach zaciskowych przewód jest zamykany w sposób gazoszczelny poprzez kontrolowane odkształcenie za pomocą szczypiec zaciskowych lub hydraulicznych/pneumatycznych narzędzi do zaciskania. Korzystając z techniki tej praktycznie wytwarza się zimny spaw, zapewniając optymalną odporność na starzenie i naprężenia mechaniczne spowodowane wstrząsami i wibracjami.

Więcej o technikach przyłączania
HARAX M12 S

Przyłączenie HARAX®

HARAX® to beznarzędziowa technika szybkiego przyłączania firmy HARTING. Kontakt jest nawiązywany poprzez kontakty z przemieszczeniem izolacji. Złącza okrągłe M8 / M12 z łącznikiem HARAX® można łatwo zmontować ręcznie na miejscu.

Więcej o technikach przyłączania
M12 circular connector screw termination

Przyłączenie śrubowe

W przypadku przyłączeń śrubowych przewód jest zaciskany na kontakcie męskim / tulei kontaktu złącza okrągłego za pomocą śruby. Technika ta jest prosta, skuteczna i nie wymaga żadnych specjalnych narzędzi.

Więcej o technikach przyłączania
HARTING preLink M12 connector

Zacisk IDC preLink®

preLink® bazuje na technice przemieszczenia izolacji i jest stosowany do złączy danych do 10 Gigabit/s. Przewody są wprowadzane do kostki zaciskowej i zaciskane, a następnie skracane w jednej operacji przy użyciu szczypiec montażowych. Tę kostkę zaciskową można wpinać w okrągłe złącza M12, jak również pasujące złącza RJ45, złącza kablowe lub gniazda PCB. Końcówki łączące można zmienić w każdej chwili, w ciągu kilku sekund.

Więcej o preLink®

Lutowanie rozpływowe (THR)

Dzięki technologii lutowania rozpływowego THR (Through Hole Reflow) złącze jest wkładane w przelotowe otwory w płytce PCB. Można to zrobić automatycznie za pomocą maszyn do układania PickPlace. Te komponenty THR są następnie lutowane razem z komponentami umieszczonymi na powierzchni w ramach znanego procesu lutowania rozpływowego.

Lutowanie rozpływowe (SMT)

Złącza SMT (Surface Mounted Technology), w przeciwieństwie do technologii przelotowej, nie posiadają zacisków przewodowych, lecz są lutowane bezpośrednio do pól lutowniczych na powierzchni płytki PCB. Procedura ta jest stosowana do rozmieszczania obwodów drukowanych w oparciu o technikę jednolitego przyłączania. Zaletą tego rozwiązania jest to, że zastosowanie złączy SMT eliminuje konieczność oddzielnego lutowania falowego.

Lutowanie falowe (THT)

Konwencjonalna technologia lutowania sprawdza się od dziesięcioleci; zapewnia ona najwyższy poziom stabilności mechanicznej i bezpieczeństwa procesu. Piny złącza są wkładane w otwory na płycie PCB. Następnie mogą być one automatycznie i jednocześnie lutowane falowo do innych komponentów.

Mocowanie śrubowe

Wkręcane złącze okrągłe ma wiele zalet w porównaniu do złącza nieokrągłego: połączenie jest kompaktowe, a dzięki pierścieniom uszczelniającym i odpowiedniemu momentowi obrotowemu może zapewnić wysoki stopień ochrony. Ponadto, obsługa jest intuicyjna i prosta, ale czasochłonna.

Mechanizm blokowania PushPull

Do gniazda urządzenia dodawany jest kontur dla blokady PushPull. Pasujące złącze PushPull zatrzaskuje się w nim. Umożliwia to szybkie i beznarzędziowe łączenie złączy okrągłych, nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Jedno kliknięcie sygnalizuje nawiązanie połączenia odpornego na wibracje i wstrząsy. Mechanizm blokujący PushPull jest zgodny z międzynarodową normą IEC 61076-2-010.

Normalizacja złączy okrągłych

Norma wyraźnie wymienia znormalizowane specyfikacje ramowe okrągłych złączy, takie jak rozmiar gwintu, powierzchnia współpracująca, typ blokady i charakterystyka techniczna.

Seminarium internetowe: trendy w Ethernecie przemysłowym:

W tym seminarium internetowym prezentujemy trendy, kierunki rozwoju i rozwiązania z zakresu Ethernetu przemysłowego. Dowiesz się o wszystkich aktualnych wymaganiach i opcjach w zakresie połączeń elektrycznych dla aplikacji w Ethernecie przemysłowym.

Do seminariów internetowych
Odkryj ofertę złączy okrągłych firmy HARTING.

Które złącze okrągłe jest właściwe?

Złącza okrągłe należą do interfejsów wtykowych najczęściej spotykanych w zastosowaniach przemysłowych. Połączenia elektryczne poprzez okrągłe złącza są bezpiecznie chronione przed wpływami zewnętrznymi. Dotyk, kurz, brud, smary i oleje, a także wilgoć są bezpiecznie chronione. Nawet w przypadku drgań i ruchów, które są powszechne w przemyśle i inżynierii ruchu, stabilne połączenie uzyskane za pomocą okrągłych łączników jest imponujące. Zakres zastosowań jest szeroki: czujniki, napędy i konwertery, komponenty sieciowe i urządzenia operacyjne to typowe obszary zastosowań złączy okrągłych.

Znormalizowane rozmiary i końcówki łączące zapewniają bezpieczeństwo

Wielkość i końcówki łączące okrągłych złączy odpowiadają z reguły znormalizowanym wielkościom gwintów. Dzięki temu złącza okrągłe różnych producentów są ze sobą kompatybilne.

Każdy rozmiar ma typowe obszary zastosowań. Oprócz pożądanej lub dostępnej wielkości zaczepu wynikają one również z fizycznych danych eksploatacyjnych, takich jak liczba i przekrój przewodów oraz obciążalność prądowa. Firma HARTING oferuje złącza okrągłe z gwintem metrycznym (M), jak również z gwintem w calach. Metryczne złącza okrągłe są jednym z najbardziej rozpowszechnionych interfejsów na świecie. Ich początek jest w kształcie ich mechanizmu blokującego. Opiera się to na wymiarach i standaryzacji śrub, które są zgodne z normą ISO 1502. W związku z tym metryczne złącza okrągłe mają zawsze stałą, określoną średnicę w milimetrach w obszarze zamknięcia, podobnie jak wszystkie znormalizowane połączenia śrubowe. M8 = 8 milimetrów itp.

Kodowanie zapobieganie nieprawidłowemu dopasowaniu

Końcówki łączące okrągłych złączy są kodowane w celu uniknięcia pomyłki. Kodowanie jest wbudowane w wewnętrzny kształt korpusów izolacyjnych. Złącza okrągłe M8 i M12 posiadają kodowania, które wizualnie przypominają litery używane do rozróżniania oznaczeń kodowych i odpowiadających im zastosowań.

Łączenie złączy okrągłych w terenie

Pewne i trwałe połączenie przewodów z męskim stykiem/tuleją w złączu jest podstawowym warunkiem bezbłędnej transmisji danych, sygnałów i zasilania. Dostępne są różne typy połączeń odpowiadające charakterystyką rodzajowi i zastosowaniu złącza. Złącza, które mogą być montowane na miejscu, mogą być zaciskane bez użycia narzędzi lub za pomocą specjalnych szczypiec zaciskowych.

Obudowa chroni przed warunkami otoczenia

Obudowa złącza stanowi zewnętrzną ochronę przed warunkami otoczenia. Stosowane są obudowy plastikowe lub metalowe. Obudowy metalowe oprócz solidnej konstrukcji zapewniają również ekranowanie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMC). Przejście z obudowy na kabel odbywa się poprzez dławik kablowy, kołnierz zaciskowy lub obtryskiwanie.