Products & Solutions
M8/M12 Ethernet systemkablage
Den perfekta lösningen för kablage i tuffa industrimiljöer
Våra lösningar för M8 och M12 Ethernet-kablage kan användas överallt inom den industriella miljön. Nyckelfaktorerna är IP-skydd, plug-in säkerhet, robusthet, vibrationstålighet och EMC-säkerhet. Våra D-kodade systemkablar är konstruerade för överföringshastigheter på upp till 100 Mbit/s. Vi erbjuder X-kodade systemkablar för applikationer med överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s. Våra kablagelösningar för Ethernet är provade och certifierade.
M8 D-kodad systemkabel
Perfekt för minityariserade applikationer
De övergjutna M8 systemkablarna är lämpliga för industriella kablageapplikationer. Den M8 D-kodade kräver upp till 30 % mindre plats jämfört med en konventionell M12 D-kodad – så den är väl lämpad för minityariserade applikationer. Genom att använda industriella datakablar av hög kvalitet tillsammans med våra 360° avskärmade M8 kontaktdon uppnår vi utmärkta överförings- och EMC-egenskaper.
- Miniatyriserad, robust design för IP65/67 miljöer
- 30 % mindre än M12
- Finns att få med olika mantlingsmaterial: inklusive PVC och PUR
- Kat. 5-prestanda för upp till 100 Mbit/s enligt IEEE802.3
- PoE-aktiverad
M12 D-kodad systemkabel
Perfekt för Fast Ethernet
Våra M12 D-kodade systemkabelprodukter är väl lämpade för industriella applikationer. I stället för den konventionella anslutningsmetoden med en momentnyckel finns PushPull-anslutningen som hjälper dig att spara tid och utrymme. Genom att använda industriella datakablar av hög kvalitet tillsammans med våra 360° avskärmade M12 kontaktdon uppnår vi utmärkta överförings- och EMC-egenskaper.
- Robust design för IP65/67-miljöer
- Finns att få med PushPull-termineringstekniken för att spara både tid och utrymme
- Kat. 5-prestanda för upp till 100 Mbit/s enligt IEEE802.3
- Finns att tillgå med olika mantlingsmaterial: Inklusive PVC,PUR och EtherRail
- PoE-aktiverad
M12 x-kodad systemkabel
Perfekt för Gigabit Ethernet
De övergjutna M12 X-kodade systemkablarna är lämpliga för applikationer med hög datavolym (t.ex. kameror). Överföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s kan uppnås med den här kablagelösningen. I stället för den konventionella anslutningsmetoden med hjälp av en momentnyckel finns PushPull låssystemet som hjälper dig att spara tid och utrymme. Den här typen av kablagelösning är perfekt när utrymmet är begränsat.
- Robust design för IP65/67-miljöer
- Finns att få med PushPull-låssystem för att spara tid och utrymme
- Kat. 6A-prestanda för upp till 10 Mbit/s, enligt IEEE802.3
- Finns att tillgå med olika mantlingsmaterial: Inklusive PVC,PUR och EtherRail
- PoE-aktiverad