Produits et Solutions

Votre connexion pour la transmission de données, de signaux et de puissance - Technologie PushPull de raccordement d'appareils

Avec les connecteurs enfichables PushPull, HARTING fournit des embases faciles à utiliser pouvant servir dans différentes applications pour assurer la transmission de données, de signaux et de puissance. Outre les connecteurs RJ45 classiques, ce concept modulaire comprend également des faces d'accouplement pour connecteurs destinées à la transmission de signaux, de puissance ainsi qu'au raccordement d'interfaces optiques.

Une solution idéale pour les applications Ethernet exigeantes installées à l'extérieur, qu'il s'agisse d'un système de vidéo surveillance de processus technologiques, d'équipements de télécommunication ou de systèmes de surveillance de la circulation et du trafic. Celles-ci sont toutes exposées aux soleil, au vent et à la pluie, ainsi qu'aux embruns salés lorsqu'elles se trouvent en bord de mer. Cet aspect ne doit pas être sous-estimé, notamment dans les installations éoliennes offshores. Depuis quelques temps déjà, les installations éoliennes modernes ont dépassé une hauteur de moyeu de 100 mètres et ont besoin d'une alternative aux câbles en cuivre pour assurer le raccordement Ethernet de la tête du rotor, limité en termes de bande passante à une distance de transmission de 100 mètres. Dans ces applications, la protection de la connexion est d'une importance toute particulière, car elle fait appel à des fibres optiques. On sait que les raccordements optiques sont plus sensibles à l'encrassement que les raccordements électriques. Or, pour de telles applications, l'embase V4 PushPull peut également être équipée d'inserts pour fibres optiques.

Action, ça tourne

Dans le domaine de l'automatisation et de la construction d'appareils, un nombre croissant d'équipements sont dotés de panneaux tactiles et d'écrans de commande dont les signaux étaient jusqu'alors raccordés à une interface Ethernet. Afin d'éviter ce détour passant par des conversions multiples et être en mesure de transmettre directement un signal vidéo, le V4 est également disponible avec un port et une face d'accouplement pour le raccordement d'un écran. Ainsi, les HMI (interfaces homme-machine) modernes peuvent fonctionner en utilisant directement des signaux vidéo. Ces interfaces partagent toutes une embase robuste et facile à manipuler. Enficher, cliquer et c'est prêt !

PushPull Variant 4 avec face d'accouplement pour Displayport

Le grand frère

Dans le domaine de la robotique, les concepts privilégient l'approche modulaire depuis des années déjà. Le matériel et les outils doivent pouvoir être connectés rapidement et en toute simplicité selon les besoins de l'application. En particulier dans la production automobile, le grand frère du PushPull V4, le PushPull Variant 14, est d'une grande utilité. Dans le domaine de la robotique, les embases en zinc coulé sous pression constituent l'option privilégiée. Celles-ci résistent même aux tests de résistance les plus exigeants, offrent une protection fiable contre les interférences électromagnétiques et supportent les soudures dans les chaînes de fabrication de carrosseries sans aucun problème. Mais que se passe-t-il si le robot doit assurer également d'autres tâches ? Dans ce cas, un câblage fixe serait visiblement déplacé. La modernisation du robot doit intervenir de façon simple, rapide et en toute fiabilité. Aucun problème avec le PushPull V14 ! Grâce à sa largeur, le PushPull représente également un connecteur avec une face d'accouplement adaptée à de nombreux inserts, qu'il s'agisse de transmissions Ethernet, de signaux, de puissance ou par fibres optiques sur de longues distances.

PushPull Variante 14 – der robuste Standard

Le troisième solide

Pour faire de la connexion de l'alimentation électrique un jeu d'enfant, HARTING propose également le connecteur PushPull dans une version Power L. Avec son embase en zinc moulé, il offre également une protection optimale contre les influences extérieures néfastes et les dommages, mais peut aussi être connecté facilement en l'enfichant et le désenfichant comme les variantes V4 et V14. Avec jusqu'à 16A et 24V, il permet également d'assurer les performances nécessaires aux applications gourmandes en énergie. La conformité AIDA met en évidence ses origines dans les domaines de la robotique et de la production automobile. Un clic et l'alimentation est établie.

Connectivité PushPull pour appareils dans le catalogue en ligne

Request for more information for HARTING PushPull

Name*
Company
Address
CAP
Address
I accept the Privacy Policy and the Cookie Policy*