Produits et Solutions

Han® F+B - hygiénique et robuste

L'interface pour l'industrie de la restauration.

À propos de Han® F+B

Han® F+B - hygiénique et robuste

Avec Han® F+B, HARTING a créé une gamme de connecteurs spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie agro-alimentaire. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries. Les capots, les embases et les joints sont robustes et protègent les contacts à l'intérieur contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs en étant certifiés Ecolab et homologués FDA 21. Les jets d'eau provenant des nettoyeurs haute pression ne peuvent pas pénétrer dans le capot/l'embase lorsque celle-ci est fermée.

Livre blanc : L'utilisation de connecteurs dans l'industrie agro-alimentaire

Aperçu de vos avantages :

  • Conception facile à nettoyer spécialement conçu pour les zones de pulvérisation
  • Des connexions fiables assurée, même en cas de nettoyage quotidien
  • Protection contre les jets d'eau et les produits de nettoyage agressifs
  • Temps d'arrêt réduits et moins de pannes
  • Remplacement plus rapide des composants défectueux et configuration efficace lors d'un changement de produit
  • Installation simple et rapidede machines et d'équipements

Gamme & caractéristiques principales

Hygiénique et robuste

L'hygiène et la sécurité sont d'une importance toute particulière dans la transformation alimentaire. Les machines et les équipements doivent être conçus de façon à ce qu'ils soient faciles à nettoyer ; les poches permettant l'accumulation de crasse doivent être évités. Ces connecteurs droits contribuent à ce que les équipements répondent à ces exigences. Ainsi, les jonctions, les surfaces, les filetages et les joints des connecteurs spéciaux Han® F+B ont été conçus de façon à prévenir l'agglutination des particules de saleté ce qui permet de réduire l'accumulation de bactéries.

Vers la boutique en ligne

Réduction des temps d'arrêt

Lorsqu'un machine est à l'arrêt, les opérateurs et/ou les équipes de maintenance sont généralement sous pression. Dans ces situations particulières, les lignes d'alimentation des équipements doivent être faciles à manipuler. Avec Han® F+B, les utilisateurs peuvent réduire au minimum les temps d'arrêts des machines. Vous n'avez, par exemple, pas besoin d'ouvrir des presse-étoupes au niveau de l'armoire électrique pour débrancher les appareils sur le terrain. Aucune opération complexe de démontage et de réinstallation de câbles fixes n'est nécessaire. Les connecteurs permettent d'accélérer l'installation des équipements et réduire le temps nécessaire pour changer d'outil ou effectuer des opérations de maintenance.

Vers la boutique en ligne

Constant dans la zone du produit et de pulvérisation

La zone du produit est la zone exposée au contact direct avec les produits alimentaires et, ainsi, la zone plus exigeante pour les machines et les composants. Cette zone est souvent restreinte pour réduire les opérations de nettoyage nécessaires. Comme les interfaces électromécaniques interrompraient les surfaces lisses, celles-ci sont installées à l'extérieur de cette zone autant que possible.

Dans la zone de pulvérisation, les produits alimentaires peuvent être au contact des composants à proximité immédiate. Les substances traitées qui ont été en contact ne doivent pas pouvoir réintégrer le flux de produit. Malgré tous les efforts, les résidus peuvent s'accumuler sur les composants ce qui permet aux bactéries de proliférer. Ainsi, une fois les lots traités, cette zone doit être nettoyée en utilisant des jets haute pression et des produits chimiques. Dans ce las, les connecteurs sont utiles à condition de résister à la pression du nettoyeur.

La conception des capots et embases Han® F+B a été adaptée aux exigences de cette zone. Le capot et l'embase disposent de renfoncements et de surfaces de grande taille, conformes à la directive de l'European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Les capots, les embase et les joints bénéficient d'une protection IP69K pour les connexions. Les interstices indispensables au bon fonctionnement du connecteur sont dotés d'un joint spécial.

Les serre-câbles disponibles comprennent des variantes fabriquées en un matériau plastique blanc associées à des bagues d'étanchéité bleues ainsi que des vis et des filetages en acier V2A. Les deux variantes atteignent le degré de protection le plus élevé contre la pénétration de poussières et d'eau.

Les connecteurs sont dotées de surfaces bleues facilement reconnaissables permettant ainsi de faciliter leur identification parmi les équipements Han® F+B. L'espace disponible dans les capots et les embases HARTING est suffisant pour accueillir des inserts spéciaux avec jusqu'à neuf contacts capables de transmettre des signaux ou d'assurer l'alimentation électriques de consommateurs en   24 V, par exemple. La puissance maximale est de 16 A/500 V. Un adaptateur peut être utilisé pour intégrer des inserts Han® 3A de différentes tailles. La gamme de produits comprend des interfaces RJ45, des inserts pour signaux avec 21 pôles max. ainsi que des contacts de puissance pour des courants d'une intensité pouvant aller jusqu'à 40 A. Les connecteurs HARTING PreLink s'y adaptent également. Des contacts à sertir, à visser et QuickLock sont proposés comme technique de raccordement.

Vers la boutique en ligne

Machines

Connecteurs pour l'industrie agro-alimentaire

L'hygiène et la sécurité sont d'une importance toute particulière dans la transformation alimentaire. Les machines et les équipements doivent être conçus de façon à ce qu'ils soient faciles à nettoyer ; les poches permettant l'accumulation de crasse doivent être évités. Avec le Han® F+B, HARTING propose une série de connecteurs qui ont été spécialement conçus pour les équipements utilisés ans l'industrie agro-alimentaire. Ses surfaces lisses permettent de réduire l'accumulation de bactéries.

En savoir plus

Ce qu'en disent nos clients :

La standardisation de la partie basse de la machine est en train de prendre forme. Nous pouvons changer les inserts facilement sans avoir à redessiner toute la partie façonnée en métal , si l'un de nos clients souhaite changer une option. En outre, nous avons approché HARTING avec la demande d'une nouvelle connexion câble-à-câble en ligne. Ceci permet d'envisager de nouvelles options pour quelques variations des machines. Le connecteur Han®  F+B permet d'assurer la sécurité des connexions IP69K et prolonger ou éliminer les boîtiers de raccordement sur une ligne de production.

Steve Woodhead
Ingénieur en électricité, Packaging Automation Ltd.