Products & Solutions
Cabeamento de sistema M8/M12 para sinais
A solução perfeita para cabeamentos em ambientes industriais severos
As nossas soluções de cabeamento de sinal M8/M12 podem ser usadas em todo o ambiente industrial. Os fatores-chaves são a proteção IP, segurança plug-in, robustez, resistência à vibração e segurança EMC. Os cabos M12 com codificação A com faces de conector de 3, 4, 5, 8 e 12 polos fornecem soluções adequadas para a transmissão de sinais em ambientes IP65/67. Para aplicações miniaturizadas são usadas alternativas de cabos de sistema M8 com codificação A, econômicas em espaço, com faces de conector de 3, 4 e 8 polos. As nossas soluções de cabeamento de sinal são testadas e certificadas para todo o ambiente industrial.
Cabos de sistema M8 com codificação A
Ideal para aplicações miniaturizadas
Os cabos de sistema M8 sobreinjetados são perfeitos para cabeamento industrial. A face de conector M8 com codificação A requer até 30% menos espaço do que uma face de conector convencional M12 com codificação A, tornando-a especialmente adequada para aplicações miniaturizadas. Os cabos de sistema estão disponíveis em versões blindadas e não blindadas.
- Design miniaturizado e robusto para ambientes IP65/67
- 30% menor do que a face de conector M12
- Faces do conector de 3, 4 e 8 polos
- Versões reta e angular
- Versões blindadas e não blindadas
- Disponível com diferentes materiais de manto: incluindo PVC e PUR
Cabos de sistema M12 com codificação A
Ideal para transmissão de sinais
Os cabos de sistema M12 sobreinjetados são perfeitos para cabeamento industrial. Os cabos de sistema M12 A-coded estão disponíveis nas versões de 3 a 12 polos. Todos os cabos de sistema estão disponíveis em versões blindadas e não blindadas.
- Design robusto para ambientes IP65/67
- Faces do conector de 3, 4, 8, 12 polos
- Versões reta e angular
- Versões blindadas e não blindadas
- Disponível com diferentes materiais de manto: incluindo PVC e PUR