Продукция и решения
Сигнальные системные кабели M8/M12
Прекрасное решение для кабельных соединений для эксплуатации в суровых промышленных условиях
Наши сигнальные кабели M8/M12 можно применять во всей промышленной среде. Ключевые факторы здесь – степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям к ЭМС. Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов и контактными сторонами с 3, 4, 5, 8 и 12 выводами позволяют передавать сигналы в среде IP65/67. Экономящая место альтернатива для миниатюрных устройств – системные кабели M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов и контактными сторонами с 3, 4 и 8 выводами. Наши сигнальные кабели испытаны и сертифицированы для всей промышленной среды.
Системные кабели M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов
Идеальны для миниатюрных устройств
Литые системные кабели M8 идеальны для промышленных кабельных соединений. Контактная сторона интерфейса M8 с A-образным расположением ориентирующих элементов занимает на 30 % меньше места по сравнению с традиционной контактной стороной M12 с аналогичным кодированием, поэтому она прекрасно подходит для миниатюрных устройств. Эти системные кабели доступны в экранированных и неэкранированных версиях.
- миниатюрная прочная конструкция для среды IP65/67
- на 30 % меньше контактной стороны M12
- контактная сторона с 3, 4 и 8 выводами
- прямые и угловые варианты исполнения
- экранированные и неэкранированные версии
- доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ и ПУ
Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов
Идеальны для передачи сигналов
Литые системные кабели M12 идеальны для промышленных кабельных соединений. Системные кабели M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов доступны в вариантах исполнения с количеством выводов от 3 до 12 Все системные кабели доступны в экранированных и неэкранированных версиях.
- прочная конструкция для среды IP65/67
- контактные стороны с 3, 4, 8 и 12 выводами
- прямые и угловые варианты исполнения
- экранированные и неэкранированные версии
- доступны с различными материалами оболочки, включая ПВХ и ПУ