Products & Solutions
M8/M12-signaalsysteembekabeling
De perfecte oplossing voor bekabeling in moeilijke industriële omgevingen
Onze M8/M12-signaalbekabelingsoplossingen kunnen voor de gehele industriële omgeving worden gebruikt. De belangrijkste kenmerken zijn IP-bescherming, plug-in-veiligheid, robuustheid, trillingsbestendigheid en EMC-veiligheid. De A-gecodeerde M12-systeemkabels, met 3-, 4-, 5-, 8- en 12-polige aansluitvlakken, bieden geschikte oplossingen voor het verzenden van signalen in IP65/67-omgevingen. Voor geminiaturiseerde toepassingen zijn A-gecodeerde M8-systeemkabels het ruimtebesparende alternatief met 3-, 4-, en 8-polige aansluitvlakken. Onze signaalkabeloplossingen zijn getest en gecertificeerd voor de gehele industriële omgeving.
A-gecodeerde M8-systeemkabels
Ideaal voor geminiaturiseerde toepassingen
De gegoten M8-systeemkabels zijn perfect voor industriële bekabeling. Het A-gecodeerde M8-aansluitvlak heeft nagenoeg 30% minder ruimte nodig ten opzichte van een conventioneel A-gecodeerd M12-aansluitvlak, wat het met name geschikt maakt voor geminiaturiseerde toepassingen. De systeemkabels zijn verkrijgbaar in niet-afgeschermde en afgeschermde versies.
- geminiaturiseerd en robuust ontwerp voor IP65/67-omgevingen
- 30% kleiner dan het M12-afsluitvlak
- 3-, 4-, en 8-polige aansluitvlakken
- rechte en haakse varianten
- niet-afgeschermde en afgeschermde versies
- verkrijgbaar met verschillende afgeschermde materialen: inclusief PVC en PUR
A-gecodeerde M12-systeemkabels
Ideaal voor signaaltransmissie
De gegoten M12-systeemkabels zijn perfect voor industriële bekabeling. De A-gecodeerde M12-systeemkabels zijn verkrijgbaar in 3- tot en met 12-polige varianten. Alle systeemkabels zijn verkrijgbaar in niet-afgeschermde en afgeschermde versies.
- robuust ontwerp voor IP65/67-omgevingen
- 3-, 4-, 8-, 12-polige aansluitvlakken
- rechte en haakse varianten
- niet-afgeschermde en afgeschermde versies
- verkrijgbaar met verschillende afgeschermde materialen: inclusief PVC en PUR