Products & Solutions
M8/M12 신호 시스템 케이블링
열악한 산업 환경의 케이블링을 위한 완벽한 솔루션
당사의 M8 및 M12 신호 케이블링 솔루션은 산업 환경 전반에서 사용될 수 있습니다. 이 경우 중요한 요인은 IP 보호등급, 플러그인 안전성, 견고성, 진동 내성 및 EMC 안전성입니다. 3-, 4-, 5-, 8- 및 12-핀 체결면이 구비된 M12 A-코딩 시스템 케이블은 IP65/67 환경에서 신호를 전송하기에 적합한 솔루션을 제공합니다. 소형 애플리케이션을 위해서는 3-, 4-, 및 8-핀 체결면을 갖춘 M8 A-코딩 시스템 케이블이 공간절약형 대안입니다. 당사의 신호 케이블링 솔루션은 산업 환경 전반에 대해 검증된 제품입니다.
M8 시스템 케이블
M8 A-코딩 시스템 케이블
소형 애플리케이션에 안성맞춤
오버몰딩 M8 시스템 케이블은 산업용 케이블링에 안성맞춤입니다. M8 A-코딩 체결면은 기존 M12 A-코딩 체결면에 비해 30% 더 적은 공간만을 필요로 하기 때문에 특히 소형 애플리케이션에 적합합니다. 해당 시스템 케이블은 비차폐형과 차폐형 버전 제품이 출시되어 있습니다.
- IP 65/67 환경에 적합한 견고한 소형 설계
- M12 체결면에 비해 30% 소형화
- 3-, 4-, 및 8-핀 체결면
- 직선형 및 앵글형 버전
- 비차폐형 및 차폐형 버전
- 다양한 피복재(PVC 및 PUR 등 포함) 사용 가능