Products & Solutions
M8/M12-signalsystemkabelføring
Den perfekte løsning til kabelføring i barske industrimiljøer
Vores M8 / M12-signalkabelføringsløsninger kan bruges i hele industrimiljøet. De vigtigste faktorer er IP-beskyttelse, plug-in sikkerhed, robusthed, vibrationsbestandighed og EMC-sikkerhed. M12 A-kodede systemkabler med 3-, 4-, 5-, 5-, 8- og 12-polede pasflader giver løsninger, der er velegnede til at sende signaler i IP65/67-miljøer. Til miniaturiserede applikationer er M8 A-kodede systemkabler det pladsbesparende alternativ med 3-, 4- og 8-polede pasflader. Vores signalkabelføringsløsninger er afprøvet og certificeret til hele industrimiljøet.
M8 A-kodede systemkabler
Ideel til miniaturiserede applikationer
De overstøbte M8-systemkabler er perfekte til industriel kabelføring. Den M8 A-kodede pasflade kræver op til 30 % mindre plads end en konventionel M12 A-kodet pasflade, hvilket gør den særlig velegnet til miniaturiserede applikationer. Systemkablerne fås i uafskærmede og afskærmede versioner.
- miniaturiseret og robust design til IP65/67-miljøer
- 30 % mindre end M12-pasfladen
- 3-, 4- og 8-polede pasflader
- lige og vinklede varianter
- uafskærmede og afskærmede versioner
- fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder PVC og PUR
M12 A-kodede systemkabler
Ideel til signaltransmission
De overstøbte M12-systemkabler er perfekte til industriel kabelføring. M12 A-kodede systemkabler fås i varianter med 3 til 12 poler. Alle systemkabler fås i uafskærmede og afskærmede versioner.
- robust design til IP65/67-miljøer
- 3-, 4-, 8-, 8-, 12-polede pasflader
- lige og vinklede varianter
- uafskærmede og afskærmede versioner
- fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder PVC og PUR