Produkte & Lösungen

M8/M12 Signal-Systemverkabelung

Die perfekte Lösung für die Verkabelung in rauen Industrieumgebungen

Unsere M8 / M12 Signal-Verkabelungslösungen sind einsetzbar im gesamten industriellen Umfeld. Eine besondere Rolle spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Die M12 A-kodierten Systemkabel mit 3-, 4-, 5-, 8- und 12-poligen Steckgesichtern bieten passende Lösungen für die Signalübertragung in IP65/67 Umgebungen. Für miniaturisierte Anwendungen sind M8 A-kodierte Systemkabel sind mit 3-, 4-, und 8-poligen Steckgesichtern die platzsparende Alternative. Unsere Signal-Verkabelungslösungen sind für das gesamte industrielle Umfeld getestet und zertifiziert.

M8 A-kodierte Systemkabel

Ideal für miniaturisierte Anwendungen

Die umspritzten M8 Systemkabel sind besonders gut für die industrielle Verkabelung geeignet. Das M8 A-kodierte Steckgesicht benötigt im Vergleich zu einem herkömmlichen M12 A-kodiert bis zu 30% weniger Platz und eignet sich somit besonders für miniaturisierte Anwendungen. Die Systemkabel sind erhältlich in ungeschirmter und geschirmter Ausführung.

  • miniaturisiertes und robustes Design für IP65/67 Umgebungen
  • 30% kleiner als das M12 Steckgesicht
  • 3-, 4-, 8-polige Steckgesichter
  • gerade und gewinkelte Varianten
  • ungeschirmte und geschirmte Ausführung
  • verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR
zum eCatalogue

M12 A-kodierte Systemkabel

Ideal für die Signalübertragung

Die umspritzten M12 Systemkabel sind besonders gut für industrielle Verkabelungen geeignet. Die M12 A-kodierten Systemkabel sind als 3- bis 12-polige Varianten erhältlich. Alle Systemkabel sind verfügbar in ungeschirmter und geschirmter Ausführung.

  • robustes Design für IP65/67 Umgebungen
  • 3-, 4-, 8-, 12-polige Steckgesichter
  • gerade und gewinkelte Varianten
  • ungeschirmte und geschirmte Ausführung
  • verfügbar mit verschiedenen Mantelmaterialien wie PVC & PUR
zum eCatalogue
M8 / M12 Signal-Systemverkabelung