Products & Solutions
Systémová kabeláž M8/M12 pro přenos signálů
Dokonalé řešení pro kabelové spoje v náročných průmyslových podmínkách
Naše řešení signálních kabelů M8/M12 lze použít ve všech průmyslových prostředích. Klíčovými faktory jsou přitom stupeň krytí IP, spolehlivost připojení, robustnost, odolnost proti vibracím a odolnost proti elektromagnetickým vlivům. Systémové kabely M12 s kódováním A a 3-, 4-, 5-, 8- a 12pólovým profilem umožňují přenos signálů v prostředí, které vyžaduje stupeň krytí IP65/67. Pro miniaturizované aplikace jsou prostorově nenáročnou alternativou systémové kabely M8 s kódováním A a 3-, 4- a 8pólovým profilem. Naše signální kabely jsou testovány a certifikovány pro celé průmyslové prostředí.
Systémové kabely M8 s kódováním A
Ideální pro miniaturizované aplikace
Přelisované systémové kabely M8 jsou ideální pro použití v průmyslu. Profil M8 s kódováním A vyžaduje až o 30 % méně místa než běžný profil M12 s kódováním A, takže je vhodný zejména pro miniaturizované aplikace. Systémové kabely jsou k dispozici v nestíněném a stíněném provedení.
- Miniaturizovaná a robustní konstrukce pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP65/67
- O 30 % menší než profil M12
- 3-, 4- a 8pólové profily
- Přímé a úhlové provedení
- Nestíněné a stíněné verze
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je PVC a PUR
Systémové kabely M12 s kódováním A
Ideální pro přenos signálu
Přelisované systémové kabely M12 jsou ideální pro použití v průmyslu. Systémové kabely M12 s kódováním A jsou k dispozici v provedení se 3 až 12 póly. Všechny systémové kabely jsou k dispozici v nestíněném a stíněném provedení.
- Robustní konstrukce pro prostředí vyžadující stupeň krytí IP65/67
- 3-, 4-, 8- a 12pólové profily
- Přímé a úhlové provedení
- Nestíněné a stíněné verze
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je PVC a PUR