Produits et Solutions
Câblage du système de signalisation M8 / M12
La solution idéale pour le câblage dans des environnements industriels difficiles.
Nos solutions de câblage de signaux M8 et M12 peuvent être utilisées dans l'ensemble de l'environnement industriel. Les éléments clés sont la protection IP, la fiabilité de l'accouplement par enfichage, la robustesse, la résistance aux vibrations et la protection CME. Les câbles système M12 codage A, avec faces d'accouplement à 3, 4, 5, 8 et 12 pôles, fournissent des solutions adaptées à la transmission de signaux dans des environnements IP65/67. Pour les applications miniaturisées, les câbles système M8 codage A constituent une alternative peu encombrante avec des faces d'accouplement à 3, 4 et 8 pôles. Nos solutions de câblage de signalisation sont testées et certifiées pour tous les environnements industriels.
Câbles de système M8 codage A
Idéal pour les applications miniaturisées
Les câbles système M8 surmoulés conviennent parfaitement aux applications de câblage industrielles. La face d'accouplement M8 codage A nécessite jusqu'à 30 % d'espace en moins par rapport à une face d'accouplement M12 codage-A conventionnelle, elle convient donc parfaitement aux applications miniaturisées. Les câbles système sont disponibles en versions blindées et non blindées.
- Un design robuste et miniaturisé pour les environnements IP 65/67
- Une taille réduite de 30 % par rapport à la face d'accouplement M12
- Faces d'accouplement à 3, 4 et 8 pôles
- Avec ses variantes droites et coudées
- Disponibles en versions blindées et non blindées
- Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant le PVC et le PUR
Câbles de système M12 codage A
Idéal pour le Fast Ethernet
Les câbles système M12 surmoulés conviennent parfaitement aux applications de câblage industrielles. Les câbles système M12 codage A sont disponibles en versions 3 à 12 pôles. Tous les câbles système sont disponibles en versions blindées et non blindées.
- Une conception robuste adaptée aux environnements IP 65/67
- Faces d'accouplement à 3, 4, 8 et 12 pôles
- Avec ses variantes droites et coudées
- Disponibles en versions blindées et non blindées
- Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant le PVC et le PUR