Products & Solutions
M8/M12 Signalsystemkablage
Den perfekta lösningen för kablage i tuffa industrimiljöer
Våra lösningar för M8/M12 signalkablage kan användas överallt inom den industriella miljön. Nyckelfaktorerna är IP-skydd, plug-in säkerhet, robusthet, vibrationstålighet och EMC-säkerhet. De M12 A-kodade systemkablarna med kopplingsytor med 3, 4, 5, 8 och 12 poler erbjuder lösningar som är lämpliga för överföring av signaler i IP65/67 miljöer. För minityariserade applikationer är M8 A-kodade systemkablar det platssparande alternativet med kopplingsytor med 3, 4, och 8 poler. Våra lösningar för signalkablage är provade och certifierade för den kompletta industriella miljön.
M8 A-kodade systemkablar
Perfekt för minityariserade applikationer
De övergjutna M8-systemkablarna är perfekta för industriella kablage. Den M8 A-kodade kopplingsytan kräver upp till 30 % mindre plats än en konventionell M12 A-kodad kopplingsyta vilket gör den särskilt lämplig för minityariserade applikationer. Systemkablarna finns i oskärmade och avskärmade versioner.
- miniatyriserad och robust design för IP65/67-miljöer
- 30 % mindre än M12-kopplingsytan
- kopplingsytor med 3, 4 och 8 poler
- raka och vinklade versioner
- oskärmade och skärmade versioner
- finns att få med olika mantlingsmaterial: Inklusive PVC och PUR
M12 A-kodade systemkablar
Perfekt för signalöverföring
De övergjutna M12-systemkablarna är perfekta för industriella kablage. De M12 A-kodade systemkablarna finns att få i varianter med 3 till 12 poler. Alla systemkablar finns i oskärmade och avskärmade versioner.
- robust design för IP65/67-miljöer
- kopplingsytor med 3, 4, 8, 12 poler
- raka och vinklade versioner
- oskärmade och skärmade versioner
- finns att få med olika mantlingsmaterial: Inklusive PVC och PUR