Cabos pré-confeccionados voltados para tecnologia de acionamento

NORD Drivesystems fornece sistemas de acionamento completos de um só fornecedor. A NORD coopera com a HARTING para fornecer cabos pré-fabricados plugáveis para fontes de alimentação e controladores, além de seu acionamento composto por unidade de redutor, motor e eletrônica de acionamento. O resultado é uma verdadeira solução de sistema que permite aos operadores das instalações economizar de 15% a 20% do tempo necessário para a montagem e comissionamento no canteiro de obras.

A NORD Drivesystems é uma das líderes mundiais em tecnologia de acionamento, fornecendo soluções mecatrônicas para motorredutores, motores elétricos, redutores industriais, conversores de frequência, starters de motores para controladores de acionamento descentralizados e para montagem de armários de distribuição. 

"Fornecemos muitos de nossos acionamentos com tecnologia de conexão plugável e agora estamos expandindo nosso portfólio para incluir os cabos pré-confeccionados apropriados para que nossos clientes recebam uma solução de sistema genuína", explica Dirk Boysen, Chefe de Desenvolvimento de Negócios, Sistemas de Acionamento Eletrônico da NORD Drivesystems, ao descrever a gênese de sua cooperação com a HARTING.

Dirk Boysen (esquerda), Chefe de Desenvolvimento de Negócios, Sistemas de Acionamento Eletrônico da NORD Drivesystems e Mario Stolle, Gerente de Vendas da HARTING na Alemanha, no centro de testes de sistemas de acionamento da NORD Drivesystems, em Bargteheide, Alemanha.
A NORD Drivesystems fornece esses acionamentos com tecnologia de conexão plugável. Esta solução de sistema tem os benefícios mútuos de reduzir o tempo de instalação e melhorar a qualidade da fiação.
A fim de evitar interferências irradiadas e atender às exigências de compatibilidade eletromagnética (EMC), foi projetada uma conexão de blindagem ideal de 360° ao redor do condutor de proteção PE dentro da base do conector.
Os cabos de conexão e controle pré-confeccionados podem reduzir os tempos de instalação e comissionamento de 15% a 20%

A necessidade de cabos de conexão e controle pré-confeccionados

A resposta dos clientes a esta tecnologia de conexão plugável tem sido muito positiva. Isso porque o cabeamento plug-in não requer nenhum pessoal especializado no canteiro de obras. Esta solução de sistema tem os benefícios mútuos de reduzir o tempo de instalação e melhorar a qualidade da fiação. "Muitos acionamentos normalmente são instalados sob pressão de tempo durante o comissionamento inicial no canteiro de obras. Erros podem acontecer facilmente. Os cabos frequentemente precisam ser separados adequadamente sob condições adversas, a blindagem do cabo deve ser aplicada de acordo com as normas de EMC e os fios devem ser conectados adequadamente. Todas essas fontes potenciais de erro podem ser evitadas usando a técnica de terminação pré-confeccionada. O esforço e as despesas envolvidas na montagem, comissionamento e chamadas de serviço subsequentes também são reduzidos significativamente". afirma Mario Stolle, Gerente de Vendas da HARTING na Alemanha, explicando as vantagens do componente "cabo de sistema".

Para alcançar soluções excepcionais, é importante não apenas focar nas áreas fundamentais de especialização, mas também avançar na criação de redes de parceiros. O foco e a abertura levam a redes de parceiros de sucesso. (...) Eu vejo as redes de parcerias como a ferramenta fundamental para a Indústria Integrada criar valor para as pessoas.

Philip Harting
CEO do Grupo de Tecnologia HARTING

Um cabo padrão não seria suficiente para atender as exigências do cabo do motor NORD. Foi necessário encontrar uma solução para a blindagem da carcaça plástica ao redor do conversor de frequência. A fim de evitar interferências por radiação não permitidas e atender às exigências de compatibilidade eletromagnética (EMC), foi desenvolvida uma conexão de blindagem ideal de 360° dentro da carcaça do conector. "Nós classificamos vários fornecedores para nossa solução especial. A implementação da HARTING teve a melhor qualidade e sua oferta comercial também alcançou o objetivo", disse Mathis Kosbab, Gerente de Produto de Tecnologia de Acionamento Eletrônico, explicando a colaboração com a HARTING.

"Soluções como as da NORD não podem ser desenvolvidas em paralelo com o nosso negócio cotidiano geral. Na HARTING, temos especialistas internos apenas para isso", explica Mario Stolle da divisão de Soluções Customizadas HARTING (HCS) que se especializa em soluções específicas para o cliente.

Cabos de motor certificados para acionamentos NORD

Neste projeto, a NORD forneceu as especificações para o cabo e os conjuntos; os especialistas do HCS modificaram, então, a carcaça do conector e implementaram a oferta. Como uma empresa fabricante certificada pela UL, a HARTING também foi capaz de entregar os certificados de segurança e demonstrar conformidade com as normas para os mercados europeu, americano e asiático. Para isso, o HCS realiza testes de aprovação em seu próprio centro de testes credenciado. Os testes funcionais e de vida útil são realizados de acordo com as especificações do cliente (por exemplo, para classes de proteção IP, capacidade de carga corrente, resistência à vibração e qualidade de dados e sinais). 

"A HARTING fornece o cabo blindado do motor com qualidade excepcional. A cooperação com o HCS em folhas de dados e desenhos, assim como sua rápida resposta a ofertas e perguntas sobre prazos de entrega foram o que nos convenceu", diz Mathis Kosbab.

 

"Graças aos cabos de conexão e controle pré-montados, nossos clientes podem reduzir significativamente seus tempos de montagem e comissionamento. Garantimos a qualidade desta solução de sistema e assumimos a responsabilidade técnica", esclarece Dirk Boysen ao resumir as vantagens.

O tempo de montagem é reduzido em até 20%

"Graças aos cabos de conexão e controle pré-montados, nossos clientes podem reduzir significativamente seus tempos de montagem e comissionamento. Eles também são assegurados da segurança do sistema porque o cabeamento é especialmente projetado para nossos dispositivos. Nós assumimos a responsabilidade técnica", esclarece Dirk Boysen ao resumir as vantagens. Ele também aponta para a melhoria da manutenção e a consequente redução dos custos de inatividade. "Se agora um cabo na instalação for danificado, ele pode ser substituído mais facilmente e a falha pode ser eliminada de forma mais rápida".