Előszerelt kábelek a hajtástechnológia számára
A NORD Drivesystems komplett hajtásrendszereket kínál egytelen forrásból. A NORD a HARTING céggel együttműködve biztosítja az előregyártott dugaszos csatlakozókábeleket az energiaellátás és a vezérlés, valamint a hajtóegységet, a motort és a hajtóelektronikát tartalmazó hajtóművei számára. Ennek eredménye egy olyan zseniális rendszermegoldás, amellyel a létesítményüzemeltetők 15–20%-kal csökkenthetik a helyszíni szerelési és üzembe helyezési költségeket.
A hajtástechnológiában világszinten vezető szerepet betöltő NORD Drivesystems mechatronikus megoldásokat biztosít a decentralizált hajtásvezérlőkben és kapcsolószekrény-egységekben alkalmazott hajtómotorok, villanymotorok, ipari meghajtóegységek, frekvenciaátalakítók és motorindítók számára.
– Meghajtóegységeinket számtalan dugaszcsatlakozós technológiával szállítjuk, ugyanakkor most bővítjük a portfóliónkat, amely tartalmazni fogja azokat a megfelelő, előszerelt kábeleket is, amelyekkel különleges rendszermegoldásokat kínálhatunk az ügyfeleink számára – mondja Dirk Boysen, a NORD Elektronikus meghajtórendszer-üzletág fejlesztési vezetője, miközben a HARTING céggel kialakult együttműködés kezdeteiről mesél.
Igény az előszerelt csatlakozó- és vezérlőkábelek iránt
Rendkívül pozitív az ügyfelek visszajelzése ezzel a csatlakozódugaszos technológiával kapcsolatban. Ennek oka, hogy ez a dugaszos kábelezés nem igényli szakember jelenlétét a telepítés helyén. A rendszermegoldás kettős előnye, hogy egyrészt csökken a telepítéshez szükséges idő, másrészt javul a kábelezés minősége. – Sok hajtómű telepítési határideje rendkívül szoros a helyszíni előzetes üzembe helyezés ideje alatt. Éppen ezért könnyen fordulnak elő hibák. A kábeleket nehéz körülmények között kell megfelelően elválasztani, ki kell alakítani az EMC szabványoknak megfelelő kábelárnyékolást, illetve ügyelni kell a megfelelő csatlakoztatásra. Ezek a potenciális hibaforrások mind elkerülhetők az előszerelt csatlakozási technológia használatával. Az összeszereléssel, az üzembe helyezéssel összefüggő erőfeszítések és költségek, valamint az ezt követő szervizhívások száma jelentős mértékben csökkenthető. – mondja Mario Stolle, a HARTING Németországi Értékesítési vezetője, miközben a „rendszerkábel” elem előnyeit ecseteli.
A hagyományos kábel nem felelne meg a NORD motorkábelek követelményeinek. Megoldást kellett találni a frekvenciaátalakító műanyag házának árnyékolására. A megengedhetetlen sugárzási interferencia elkerülése, valamint az elektromágneses kompatibilitás (EMC) követelményeinek teljesítése érdekében a csatlakozóházon belül egy optimális 360°-os árnyékolást fejlesztettek ki. – Több beszállítót is minősítettünk a különleges megoldásunkhoz. A HARTING megoldása volt a legjobb minőségű, és a kereskedelmi ajánlatuk azonnal megfelelt – mondta Mathis Kosbab, az elektronikus hajtástechnológia termékigazgatója, miközben a HARTING céggel kialakult együttműködésről beszélt.
– Például a NORD számára kínált megoldások nem fejleszthetők ki a mindennapi tömeggyártásunkkal párhuzamosan. A HARTING vállalatnál házon belül rendelkezésre állnak az ehhez szükséges szakembereink – folytatta Mario Stolle, a HARTING Customised Solutions (HCS), a személyre szabott megoldásokért felelős részlegének munkatársa, amelyik kifejezetten az ügyfélspecifikus megoldásokkal foglalkozik.
Minősített motorkábelek a NORD hajtóegységek számára
Ebben a projektben a NORD határozta meg a kábelek és a szerelvények specifikációt, majd a HCS szakemberei ennek megfelelően módosították a házat, és megvalósították az ajánlatot. UL minősítésű gyártócégként a HARTING képes volt elvégezni a biztonsági minősítéseket, és igazolni a megfelelést az európai, az amerikai és az ázsiai piac követelményeinek. Ehhez a HCS a saját akkreditált tesztközpontjában végzi a megfelelőségi vizsgálatokat. A működési és élettartam vizsgálatokat az ügyfélspecifikáció alapján végezték (pl. IP védettségi fokozat, megengedett árem, rezgésellenállás, valamint az adatok és jelek minősége).
– A HARTING kiváló minőségben szállítja az árnyékolt motorkábeleket. Az együttműködés a HCS egységgel az adatlapok és a rajzok kapcsán, valamint az ajánlatokra és a szállítási időre vonatkozó kérésekre adott gyors válaszok győztek meg bennünket – teszi hozzá Mathis Kosbab.
Az összeszerelési idő jó 20 százalékkal csökkent
– Az előszerelt csatlakozó- és vezérlőkábeleknek köszönhetően az ügyfeleink jelentős mértékben csökkenthetik a telepítési és üzembe helyezési időt. Ugyanakkor a rendszerbiztonság is garantált a kimondottan a mi berendezéseinkhez tervezett kábelezés miatt. Vállaljuk a műszaki felelősséget – foglalja össze Dirk Boysen az előnyöket. Ugyanakkor kiemeli a jobb karbantarthatóságot és az állásidővel összefüggő költségek csökkenését. – Ha egy kábel most a gyárban megsérül, sokkal gyorsabban kicserélhető, és ezáltal a hiba is gyorsabban elhárítható.
A NORD DRIVESYSTEM több mint 50 éve fejleszt, gyárt és értékesít hajtástechnológiát. Több mint 4000 alkalmazottjával ennek az iparágnak egyik vezető nemzetközi teljes körű beszállítója. A szokványos meghajtók mellett a NORD alkalmazásspecifikus ötletekkel és megoldásokkal látja el az olyan különleges igényű területeket, mint például az energiatakarékos hajtóművek vagy a robbanásbiztos rendszerek. A NORD világszerte 98 országban rendelkezik helyi leányvállalattal vagy értékesítő partnerrel.