Præmonterede kabler til drevteknologi
NORD Drivesystems leverer komplette drevsystemer fra en enkelt kilde. NORD samarbejder med HARTING om at levere præfabrikerede tilslutningsbare kabler til strømforsyninger og controllere, ud over deres drev bestående af gearenhed, motor og drevelektronik. Resultatet er en ægte systemløsning, som gør det muligt for anlægsoperatørerne at spare 15 til 20 procent af den tid, der er nødvendig for montering og idriftsættelse på byggepladsen.
NORD Drivesystems er en af verdens førende producenter inden for drevteknologi og leverer mekatroniske løsninger til gearmotorer, elmotorer, industrielle gear, frekvensomformere og motorstartere til decentrale drevcontrollere og til montering af koblingsskabe.
"Vi leverer mange af vores drev med tilslutningsbar tilslutningsteknologi og udvider nu vores portefølje til at omfatte de relevante præmonterede kabler, så vores kunder får en ægte systemløsning," forklarer Dirk Boysen, forretningsudviklingschef, Electronic Drive Systems hos NORD Drivesystems, og beskriver, hvordan samarbejdet med HARTING opstod.
Behovet for præmonterede tilslutnings- og styrekabler
Kundernes reaktion på denne tilslutningsbare tilslutningsteknologi har været meget positiv. Det skyldes, at plug-in-kabler ikke kræver noget specialiseret personale på byggepladsen. Denne systemløsning har de gensidige fordele ved reduceret installationstid og forbedret ledningskvalitet. "Mange drev installeres normalt under tidspres under den første idriftsættelse på byggepladsen. Der kan nemt ske fejl. Kablerne skal ofte adskilles korrekt under vanskelige forhold, kabelafskærmningen skal anvendes i overensstemmelse med EMC-standarderne, og ledningerne skal tilsluttes korrekt. Alle disse potentielle fejlkilder kan undgås ved hjælp af den præmonterede termineringsteknik. Den indsats og de udgifter, der er forbundet med montering, idriftsættelse og efterfølgende serviceopkald, reduceres også betydeligt." Siger Mario Stolle, salgschef for Tyskland hos HARTING, og forklarer fordelene ved "systemkabel"-komponenten.
Et standardkabel ville ikke være tilstrækkeligt til at opfylde kravene til NORD-motorkablet. Der måtte findes en løsning til afskærmning af plasthuset omkring frekvensomformeren. For at undgå utilladelig udstrålet interferens og for at opfylde kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) blev der udviklet en optimal 360 °-afskærmningsforbindelse i stikhuset. "Vi har kvalificeret flere leverandører til vores specialløsning. HARTING's implementering havde den bedste kvalitet, og deres kommercielle tilbud var også lige i øjet," siger Mathis Kosbab, produktchef for Electronic Drive Technology, der forklarede samarbejdet med HARTING.
"Løsninger som dem til NORD kan ikke udvikles parallelt med vores daglige masseforretning. Hos HARTING har vi specialister internt til dette", forklarer Mario Stolle fra HARTING Customised Solutions (HCS), som er specialiseret i kundespecifikke løsninger.
Certificerede motorkabler til NORD-drev
I dette projekt leverede NORD specifikationerne til kablet og enhederne; Derefter ændrede specialisterne fra HCS stikhuset og implementerede tilbuddet. Som UL-certificeret produktionsvirksomhed kunne HARTING også levere sikkerhedscertifikater og påvise overensstemmelse med standarderne for det europæiske, amerikanske og asiatiske marked. Med henblik herpå udfører HCS godkendelsesafprøvninger i sit eget akkrediterede prøvningscenter. Funktionstest og test af brugslevetid udføres i henhold til kundens specifikationer (f.eks. for IP-beskyttelsesklasser, strømbelastningsevne, vibrationsmodstand og kvaliteten af data og signaler).
"HARTING leverer det afskærmede motorkabel i fremragende kvalitet. Samarbejdet med HCS om datablade og tegninger samt deres hurtige svar på tilbud og leveringsforespørgsler var det, der overbeviste os", siger Mathis Kosbab.
Montagetiden reduceres med op til 20 procent
"Takket være de præmonterede tilslutnings- og styrekabler kan vores kunder reducere deres monterings- og idriftsættelsestider betydeligt. De er også sikret af systemets sikkerhed, fordi kablerne er specielt designet til vores enheder. Vi påtager os det tekniske ansvar", forklarer Dirk Boysen og opsummerer fordelene. Han peger også på den forbedrede vedligeholdelse og den dermed forbundne reduktion af nedetidsomkostningerne. "Hvis et kabel i anlægget nu bliver beskadiget, kan det nemmere udskiftes, og fejlen kan afhjælpes hurtigere."
I mere end 50 år har NORD DRIVESYSTEMS udviklet, produceret og solgt drevteknologi. De har mere end 4.000 medarbejdere og er en af de førende internationale fuldsortimentsleverandører i denne branche. Ud over standarddrevene leverer NORD også applikationsspecifikke koncepter og løsninger til særlige krav såsom energibesparende drev eller eksplosionsbeskyttede systemer. NORD har sine egne lokale datterselskaber og salgspartnere i 98 lande over hele verden.