Voorgemonteerde kabels voor aandrijvingstechnologie

NORD Drivesystems levert complete aandrijfsystemen vanuit een enkele bron. NORD werkt samen met HARTING om voorgemonteerde insteekkabels te leveren voor voedingen en controllers, naast hun aandrijving die uit een schakeleenheid, motor en aandrijfelektronica bestaat. Het resultaat is een authentieke systeemoplossing die fabrieksoperators 15 tot 20 procent van de tijd bespaart, die is vereist bij de montage en inbedrijfstelling op de bouwlocatie

NORD Drivesystems is een van de toonaangevende leiders in de wereld in aandrijftechnologie, die mechatronische oplossingen biedt voor geschakelde motoren, elektromotoren, industriële schakeleenheden, frequentieomvormers en motorstarters voor gedecentraliseerde aandrijfcontrollers en voor de montage van schakelkasten. 

"Wij leveren vele van onze aandrijvingen met insteekverbindingstechnologie en breiden ons assortiment nu uit met de geschikte voorgemonteerde kabels, zodat onze klanten een authentieke systeemoplossing krijgen", verklaart Dirk Boysen, Head of Business Development, Electronic Drive Systems bij NORD Drivesystems, bij het beschrijven van de oorsprong van hun samenwerking met HARTING.

Dirk Boysen (links), Head of Business Development, Electronic Drive Systems bij NORD Drivesystems en Mario Stolle, Sales Manager Germany bij HARTING, in het testcentrum voor aandrijfsystemen bij NORD Drivesystems in Bargteheide, Duitsland.
NORD Drivesystems levert deze aandrijvingen met insteekverbindingstechnologie. Deze systeemoplossing heeft de gemeenschappelijke voordelen van een gereduceerde installatietijd en verbeterde bedradingskwaliteit.
Om stralingsinterferentie te voorkomen en aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te voldoen, is er in de connectorbehuizing een 360°-afschermingsverbinding rondom de aardleiding ontworpen.
De voorgemonteerde verbindings- en stuurkabels kunnen de installatie- en inbedrijfstellingstijd met 15 tot 20 procent reduceren.

De noodzaak voor voorgemonteerde verbindings- en stuurkabels

De reactie van de klant op deze insteekverbindingstechnologie is zeer positief. Aangezien insteekkabels niet de aanwezigheid van een specialist op de bouwlocatie vereisen. Deze systeemoplossing heeft de gemeenschappelijke voordelen van een gereduceerde installatietijd en verbeterde bedradingskwaliteit. "Vele aandrijvingen worden tijdens de eerste inbedrijstelling op de bouwlocatie normaliter onder tijdsdruk geïnstalleerd. Er kunnen dan gemakkelijk fouten worden gemaakt. De kabels moeten vaak correct worden gescheiden onder ongunstige omstandigheden, de kabelafscherming moet worden toegepast overeenkomstig de EMC-standaarden en de draden moeten correct worden verbonden. Al deze potentiële bronnen van fouten kunnen worden vermeden door gebruik te maken van een voorgemonteerde afsluittechniek. De inspanning en kosten die gepaard gaan met de montage, inbedrijfstelling en daaropvolgende serviceoproepen worden ook aanzienlijk gereduceerd", zegt Mario Stolle, Germany Sales Manager bij HARTING, die de voordelen van de "systeemkabel"-component toelicht.

Om uitstekende oplossingen te realiseren, is het niet alleen belangrijk om je te richten op de belangrijkste kennis- en ervaringsgebieden, maar ook om door te gaan met het openen van partnernetwerken. Focussen en relaties leggen leiden tot succesvolle partnernetwerken. (...) Ik beschouw partnernetwerken als het belangrijkste hulpmiddel voor de geïntegreerde industrie om waarde voor mensen te scheppen.

Philip Harting
CEO van de HARTING Technology Group

Een standaardkabel zou niet voldoen aan de vereisten van de motorkabel van NORD. Er moest een oplossing worden gevonden voor de afscherming van de kunststof behuizing rondom de frequentieomvormer. Om ontoelaatbare stralingsinterferentie te voorkomen en aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te voldoen, werd er een optimale 360°-afschermingsverbinding ontwikkeld in de connectorbehuizing. "Wij hebben diverse gekwalificeerde leveranciers voor onze speciale oplossing. De implementatie van HARTING had de beste kwaliteit en hun commercieel aanbod viel ook binnen het budget”, zei Mathis Kosbab, Product Manager of Electronic Drive Technology, die de samenwerking met HARTING toelichtte.

"Oplossingen zoals die voor NORD, kunnen niet parallel worden ontwikkeld aan onze dagelijkse massa business. Bij HARTING hebben we interne specialisten die zich alleen met deze oplossingen bezighouden", verklaart Mario Stolle van de afdeling HARTING Customised Solutions (HCS), die gespecialiseerd is in klantspecifieke oplossingen.

Gecertificeerde motorkabels voor NORD-aandrijvingen

In dit project heeft NORD de specificaties voor de kabel en assemblages geleverd. De specialisten van HCS hebben vervolgens de connectorbehuizing aangepast en het aanbod geïmplementeerd. Als UL-gecertificeerd productiebedrijf was HARTING ook in staat de veiligheidscertificaten te leveren en aan te tonen dat deze aan de standaarden voor de Europese, Amerikaanse en Aziatische markten voldoen. Daarvoor voert HCS toelatingstests uit in hun eigen geaccrediteerde testcentrum. Functionele tests en serviceduurtests worden uitgevoerd overeenkomstig de specificaties van de klant (bijvoorbeeld voor IP-beschermingsklassen, stroomvoerende capaciteit, trillingsbestendigheid en de kwaliteit van data en signalen). 

"HARTING levert de afgeschermde motorkabel in een uitstekende kwaliteit. De samenwerking met HCS op het gebied van gegevensbladen en tekeningen, en hun snelle reactie op offertes en vragen over leveringstijden was hetgeen ons over de streept trok", zegt Mathis Kosbab.

 

"Dankzij de voorgemonteerde verbinding en stuurkabels kunnen onze klanten hun montage- en inbedrijfstellingstijden aanzienlijk reduceren. Wij garanderen de kwaliteit van deze systeemoplossing en aanvaarden de technische verantwoordelijkheid", zegt Dirk Boysen bij het samenvatten van de voordelen.

De montagetijd wordt met 20 procent gereduceerd

"Dankzij de voorgemonteerde verbinding en stuurkabels kunnen onze klanten hun montage- en inbedrijfstellingstijden aanzienlijk reduceren. Ze zijn ook verzekerd van de systeemveiligheid, omdat de bekabeling speciaal is ontwikkeld voor onze apparaten. Wij aanvaarden de technische verantwoordelijkheid", zegt Dirk Boysen bij het samenvatten van de voordelen. Hij wijst ook op het verbeterde onderhoud en de aanverwante verlaging van kosten voor uitval. "Als een kabel in de inrichting nu wordt beschadigd, kan deze gemakkelijk worden vervangen en kan de fout sneller worden opgelost."