Sürücü teknolojisine yönelik önceden monte edilmiş kablolar
NORD Drivesystems tek bir kaynaktan eksiksiz sürücü sistemleri sağlamaktadır. NORD, dişli ünitesi, motor ve sürücü elektroniklerine ilaveten güç kaynakları ve kontrolörler için prefabrik takılabilir kablolar sağlamak üzere HARTING ile işbirliği yapmaktadır. Sonuç olarak ortaya, tesis işletmelerinin şantiyede montaj ve işletmeye almak için gereken zamandan yüzde 15 ila 20 tasarruf yapmalarını sağlayan orijinal bir sistem çözümü çıkmaktadır
NORD Drivesystems tahrik teknolojisinde küresel endüstri liderlerinden biri olup dişli motorlar, elektrikli motorlar, endüstriyel dişli üniteleri, desentral tahrik kontrolörleri yönelik frekans konvertörleri ve motor yol vericileri ve kontrol kabini takımları için mekatronik çözümleri sağlamaktadır.
HARTING ile işbirliklerinin doğuşunu anlatırken "Sürücülerimizin pek çoğunu takılabilir bağlantı teknolojisi ile sağlıyoruz ve şimdi müşterilerimizin orijinal bir sistem çözümü alabilmeleri için portföyümüzü uygun önceden monte edilmiş kablolarla genişletiyoruz" şeklinde açıklıyor NORD Drivesystems'in Elektronik Sürücü Sistemleri İş Geliştirme Müdürü Dirk Boysen.
Önceden monte edilmiş bağlantı ve kontrol kabloları ihtiyacı
Müşteri bu takılabilir bağlantı teknolojisine çok olumlu tepki vermiştir. Çünkü takılabilir kablolama şantiyede uzman personel gerektirmez. Bu sistem çözümü kurulum süresinin kısaltılması ve geliştirilmiş kablolama kalitesi avantajını birlikte sunmaktadır. "Pek çok sürücü ünitesi şantiyede ilk işletmeye alma sırasında zaman baskısı altında monte edilir. Kolaylıkla hata yapılabilir. Genellikle kablolar olumsuz koşullarda düzgün bir şekilde ayrılmak zorundadır; kablo blendajının EMC standartlarına göre uygulanması ve kabloların düzgün bir şekilde bağlanması gerekir. Tüm bu potansiyel hata kaynaklarından, önceden monte edilmiş sonlandırma teknikleri kullanılarak kaçınılabilir. Montaj, işletmeye alma ve daha sonraki servis çağrılarına harcanan çaba ve masraf da önemli oranda azalıyor" diyor "sistem kablo" bileşeninin avantajlarını anlatırken HARTING Almanya Satış Müdürü Mario Stolle.
Standart bir kablo, NORD motor kablosunun gereklilikleri için yeterli olmayacaktı. Frekans konvertörünün etrafında plastik gövdenin blendajlanması için bir çözüm bulunması gerekiyordu. Müsade edilemez ışınan girişimi engellemek ve elektromanyetik uyumluluk (EMC) şartlarını karşılamak için konnektör gövdesinin içinde optimum 360° blendaj bağlantısı geliştirildi. "Özel çözümümüz için birkaç tedarikçiyi değerlendirdik. HARTING'in uygulaması en iyi kaliteye sahipti ve ticari teklifleri de tam isabetti" dedi, HARTING ile işbirliğini anlatırken Elektronik Tahrik Teknolojisi Üretim Müdürü Mathis Kosbab.
"NORD için olan çözümlere benzer çözümler gündelik seri işlere paralel olarak geliştirilemez. HARTING olarak kurum içinde sadece bunun için uzmanlarımız var" şeklinde açıklıyor, müşteriye özel çözümlerde uzmanlaşan HARTING Kişiselleştirilmiş Çözümler'den (HCS) Mario Stolle.
NORD tahrik sistemleri için onaylı motor kabloları
Bu projede NORD, kablo ve takımların teknik özelliklerini sağladı; daha sonra HCS'den uzmanlar konnektör gövdesini modifiye etti ve teklifi uyguladı. UL onaylı bir üretici firma olarak HARTING, ayrıca güvenlik sertifikalarını sağladı ve Avrupa, Amerika ve Asya piyasaları için standartlara uygunluğu gösterdi. Bunun için HCS, kendi akredite test merkezinde onay testleri yapmaktadır. Fonksiyon ve hizmet ömrü testleri müşteri spesifikasyonlarına göre yapılmaktadır (örneğin IP koruma sınıfı, akım taşıma kapasitesi, titreşim direnci ve veri ve sinyallerin kalitesi).
"HARTING üstün kalitede blendajlı motor kablosu sağlıyor. Bizi ikna eden şeyler HCS ile veri sayfaları ve çizimler üzerinde yapılan işbirliği, tekliflere hızlı yanıt vermeleri ve teslimat süresi oldu" diyor Mathis Kosbab.
Montaj süresi yüzde 20'ye kadar kısalıyor
"Önceden monte edilmiş bağlantı ve kontrol kabloları sayesinde müşterilerimiz montaj ve işletmeye alma sürelerini önemli oranda kısaltabiliyorlar. Kablolar cihazlarımız için özel olarak tasarlandıklarından sistem güvenliği de sağlanıyor. Teknik sorumluluğu üstleniyoruz" şeklinde açıklıyor Dirk Boysen, avantajlarını açıklarken. Geliştirilmiş bakım ve bağlantılı atıl kalma maliyetlerindeki azalmaya da dikkat çekiyor. "Artık tesiste bir kablo hasar görse bile daha kolay bir şekilde değiştirilebiliyor ve arıza daha çabuk giderilebiliyor."
50 yılı aşkın süredir NORD DRIVESYSTEMS tahrik teknolojisi geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır. 4.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve bu sektörde önde gelen uluslararası tam kapsamlı tedarikçilerden biridir. Standart tahrik ünitelerine ilaveten NORD, uygulamaya özel konseptler ve enerji tasarruflu tahrikler veya patlamaya karşı korumalı sistemler gibi özel gereksinimlere yönelik çözümler de sağlamaktadır. NORD'un dünya çapında 98 ülkede kendi yerel iştirakleri ve satış ortakları bulunmaktadır.