PRODUTOS E SOLUÇÕES

Sistemas de cabos Han® F+B

A conexão perfeita na indústria alimentícia e de bebidas.

Com Han® F+B , a HARTING fornece uma linha de conectores projetados especialmente para os requisitos da indústria alimentícia e de bebidas, bem como para a indústria de embalagens. Suas superfícies lisas dificultam o acúmulo de bactérias. A base, vedações e cabos são robustos; eles protegem os elementos internos contra jatos de água e agentes de limpeza agressivos. Os cabos também precisam ser resistentes ao calor, produtos químicos e outras cargas físicas, de modo que o funcionamento confiável seja assegurado.

Combina perfeitamente com ambientes de altos requisitos

O sistema de cabos Han® F+B é perfeito para os ambientes com requisitos higiênicos rigorosos onde são necessários ciclos de limpeza rápidos e instalação rápida das unidades.

O sistema de cabos pré-montado, que chega ao cliente como um conjunto já totalmente testado, pode ser conectado simplesmente como uma solução plug & play. Isso simplifica, poupa tempo e previne erros durante a instalação. Isso reduz custos e minimiza os tempos de parada.

Sistemas de cabos híbridos F+B roteiam todas as três linhas vitais da indústria (dados, sinais e potência) em um cabo, portanto, assegurando que um único sistema de cabos reduz as interfaces ao mínimo. A faixa de controle permite até 10 A e 250 V. Na faixa de alta potência é possível uma capacidade de carga corrente de até 20 A e uma tensão de 400 V. Além disso a integração do barramento de campo (Cat. 5e) permite taxas de transmissão de até 100 Mbit/s. Quando plugada, esta solução de cabeamento atinge a classe de proteção IP69.

Além da versão híbrida Han® F+B para dados, sinais e potência, a HARTING também oferece esta solução de cabeamento com 17D suportes de contato para transmissão de potência e sinais. Esta versão combina a carcaça/base Han® F+B com os bem conhecidos contatos Han® D, permitindo uma capacidade de corrente de até 10 A a 400 V.

Outra característica do cabo Han® F+B é a sua aprovação Ecolab®, o que confirma a sua resistência contra agentes de limpeza muito agressivos. Os sistemas de cabos Han® F+B asseguram excelente segurança – todos os conjuntos são verificados 100% a fim de garantir os altos padrões de qualidade HARTING.

Uma conexão com sucesso futuro assegurado

Com os sistemas de cabos Han® F+B, nossos clientes estão bem equipados para o futuro como, por exemplo, em situações de manutenção com base na condição. O motivo é que é importante transferir os dados do sensor da periferia para o controlador e, então, posteriormente, para a nuvem, de modo a atingir máxima eficiência.

Sistemas de cabos Han® F+B pré-montados, para transmissão de dados, sinais e potência.
O sistema de cabos pré-fabricado Han® F+B com contatos Han®17D é ideal para a transmissão de sinais.
Sistemas de cabos Han® F+B no eCatalogue