Products & Solutions

Cabeamento de sistema Ethernet RJ45

Cabos de sistema Ethernet HARTING RJ45 – a solução perfeita para cabeamentos de redes de dados em ambientes industriais severos.

Os cabos de sistema Ethernet HARTING RJ45 suportam todas as velocidades de transmissão de Ethernet até IEEE 802.3 que são de uso comum na atualidade. Isso inclui Fast Ethernet de 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet e 10 Gbit/s Ethernet para aplicações futuras. Os nossos cabos de sistema também possuem Power over Ethernet (PoE: até 15,4 W de acordo com IEEE 802.3af e barramento 25,5 W de acordo com IEEE 802.3at) para fornecer potência aos dispositivos simultaneamente. Os nossos cabos de sistema Ethernet HARTING RJ45 são projetados, testados e adicionalmente certificados para aplicações industriais e relacionadas à indústria. Os fatores-chave são a proteção IPx, confiabilidade plug-in, robustez, resistência à vibração e segurança EMC.

DualBoot® RJ45

Cabos de sistema HARTING DualBoot® RJ45

Cabos de sistema HARTING DualBoot® RJ45 – ideais para cabeamentos em quadros de comando

Cabos de manobra sobre moldados são muito adequados para cabeamento industrial em aplicações protegidas (tais como para quadros de comando ou máquina). A sua constituição de duas partes, com sobre moldagem e proteção contra dobra, fornece o melhor alívio de tensão mecânica e também previne a ruptura das linguetas de retenção. Utilizando cabos de dados industriais de alta qualidade junto com os nossos conectores RJ45 blindados em 360°, os cabos de sistema DualBoot® RJ45 da HARTING atingem excelentes características de transmissão e EMC.

  • Design industrial robusto
  • A blindagem 360° fornece ótima proteção de EMC
  • Proteção IP20
  • Transmite até 10 Gbit/s, 500 MHz conforme ISO/IEC 11 801
  • Adequado para cabeamentos específicos do perfil, como Profinet, Sercos III, etc.
  • Disponível com diferentes materiais de revestimento: incluindo FRNC, PVC, PUR, etc.
  • Ampla gama de cores para FRNC
  • Opcionalmente está disponível codificação de cor
ao eCatalogue

DualBoot® RJ45 PushPull IP20

Cabos de sistema HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20

A solução de destravamento PushPull para instalações em que o espaço é importante

Os cabos DualBoot® RJ45 PushPull IP20 são a nossa solução para ligações em aplicações industriais onde o acesso é difícil e o espaço é limitado. Com base nos princípios especificados no padrão DualBoot® RJ45, o mecanismo para destravar estes cabos foi substituído por um mecanismo PushPull. Para destravar o conector, simplesmente puxe na proteção contra dobra – não há mais necessidade de pressionar a lingueta de retenção. O DualBoot® RJ45 PushPull IP20 é compatível com qualquer soquete RJ45 padrão.

  • Para aplicações que requerem espaço mínimo
  • Destrava puxando a proteção contra dobras para trás 
  • Mecanismo PushPull compatível com qualquer soquete RJ45 padrão
  • Proteção IP20
  • Transmite até 10 Gbit/s, 500 MHz conforme ISO/IEC 11 801 e EN 50 173
  • Retardador de chama conforme IEC 60332-1
  • Ampla gama de cores disponíveis
ao eCatalogue
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 system cables

Vídeos HARTING

A solução para destravar o PushPull para instalações em que o espaço é importante - Clique e pronto!

VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot®RJ45: pequeno, manobrável e econômico em espaço

Esta solução é muito adequada para espaços apertados e especialmente quando houver possibilidade de alterações posteriores na direção de saída do cabo. A saída de cabo intercambiável permite uma adaptação flexível da direção de saída do cabo, para atender à sua situação de instalação. Isso significa que basta uma versão de cabo para todas as situações.

  • Transmissão de até Cat.6A 10 Gbit/s
  • Conector angular RJ45 sobre moldado com proteção de alavanca de trava
  • Saída de cabo adaptável e intercambiável
  • Design compacto auxiliando a economizar espaço considerável
  • Um cabo de sistema RJ45 para todas as direções de saída

 

ao eCatalogue
HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

A sua aplicação define a direção!

Cabling solutions for protected housings

Soluções de cabeamento para conectores RJ45 em bases protegidas

HARTING PushPull e cabeamento Han3A – a nossa solução para uma conexão segura em ambientes muito severos

A combinação entre o nosso comprovado RJ45 e um invólucro protegido ajudam os nossos conjuntos PushPull e Han® 3A a atingir grau de proteção IP65/67. Portanto, eles atendem os requisitos para uso externo e em ambientes industriais muito severos. 

  • Soluções RJ45 robustas para condições ambientais muito severas
  • Proteção IP65/67
  • Pode ser combinado com todos os cabos Ethernet HARTING
  • Para instalações em campo: em máquinas industriais, sistemas de controle e aplicações de câmaras externas
  • Resistente ao ozônio e UV – portanto, perfeito para aplicações externas
  • "Plug and Play" com soluções de cabos híbridos
ao eCatalogue
Cabeamento de sistema RJ45 Ethernet no eCatalogue