Products & Solutions
RJ45 Ethernet-systemkabelføring
HARTING RJ45 Ethernet-systemkabler – den perfekte løsning til kabelføring af datanetværk i barske industrimiljøer.
HARTING RJ45 Ethernet-systemkablerne understøtter alle transmissionshastigheder fra Ethernet til IEEE 802.3, som er almindeligt anvendt i dag. Disse omfatter Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet og 10 Gbit/s Ethernet til fremtidige applikationer. Vores systemkabler har også Power over Ethernet (PoE: op til 15,4 W i henhold til IEEE 802.3af og bus 25,5 W i henhold til IEEE 802.3at) for samtidig at kunne forsyne enhederne med strøm. Vores HARTING RJ45 Ethernet-systemkabler er designet, afprøvet og desuden certificeret til industrielle og brancherelaterede applikationer. De vigtigste faktorer her er IPx-beskyttelse, plug-in pålidelighed, robusthed, vibrationsbestandighed og EMC-sikkerhed.
- DualBoot® RJ45
- DualBoot® RJ45 PushPull IP20
- VarioBoot® RJ45
- Kabelføringsløsninger til beskyttede huse
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45-systemkabler
HARTING DualBoot® RJ45-systemkabler – ideelle til kabelføring i kontrolskabe
Overstøbte patchkabler er meget velegnet til industriel kabelføring i beskyttede applikationer (såsom til kontrolskabe eller maskiner). Deres todelte konstruktion - med overstøbning og bøjningsbeskytter - giver den bedste trækaflastning, samtidig med at den forhindrer holdetapperne i at hænge fast. Ved at bruge industrielle datakabler af høj kvalitet sammen med vores 360° afskærmede RJ45-konnektorer kan HARTINGs DualBoot® RJ45-systemkabler levere fremragende transmissions- og EMC-egenskaber.
- Robust industrielt design
- 360° afskærmning giver optimal EMC-beskyttelse
- IP20-beskyttelse
- Overfører op til 10 Gbit/s, 500 MHz i henhold til ISO/IEC 11 801
- Velegnet til profilspecifik kabelføring: f.eks. Profinet, Sercos III osv.
- Fås med forskellige beklædningsmaterialer: herunder FRNC, PVC, PUR osv.
- Bredt udvalg af farver til FRNC
- Farvekodning er valgfri
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20-systemkabler
PushPull-oplåsningsløsningen til installationer, hvor pladsen er begrænset
DualBoot® RJ45 PushPull IP20-kablerne er vores løsning til patching i industrielle applikationer, hvor adgangen er vanskelig, og pladsen begrænset. Ud fra de principper, der er angivet i DualBoot® RJ45-standarden er oplåsningsmekanismen for disse patchkabler blevet erstattet af en PushPull-mekanisme. For at låse konnektoren op skal man blot trække i bøjningsbeskytteren - Man behøver ikke længere at trykke på holdetappen. DualBoot® RJ45 PushPull IP20-interlock er kompatibel med alle standard RJ45-stikdåser.
- Til applikationer, der kræver minimal plads
- Lås op ved at trække bøjningsbeskytteren tilbage
- PushPull-mekanismen er kompatibel med alle standard RJ45-stikdåser
- IP20-beskyttelse
- Overfører op til 10 Gbit/s, 500 MHz i henhold til ISO/IEC 11 801 og EN 50 173
- Flammehæmmende i henhold til IEC 60332-1
- Bredt udvalg af farver til rådighed
HARTING-videoer
PushPull-opløsningsløsningen til installationer, hvor pladsen er begrænset - Klik og gå!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: lille, manøvredygtig og pladsbesparende
Denne løsning er velegnet til steder med begrænset plads, og især når der efterfølgende kan foretages ændringer i kabelstudsretningen. Den udskiftelige kabelstuds gør det muligt fleksibelt at tilpasse kabelstudsens retning, så den passer til jeres installationssituation. Det betyder, at der kun kræves én kabelvariant til alle situationer.
- Op til kat. 6A 10 Gbit/s transmission
- Overstøbt vinklet RJ45-konnektor med låsehåndtagsbeskyttelse
- Kabelstuds, der kan tilpasses og udskiftes
- Lille design sparer plads
- Et RJ45-systemkabel til alle udtagsretninger
HARTING VarioBoot® RJ45
Jeres applikation definerer retningen!
Verkabelungslösungen in geschützten Gehäusen
Kabelføringsløsninger til RJ45-konnektorer i beskyttede huse
HARTING PushPull og Han 3A-kabelføring - vores løsning til en sikker forbindelse i meget barske miljøer
Kombinationen af gennemprøvet RJ45 og et beskyttet hus hjælper vores PushPull- og Han® 3A-enheder med at opnå IP65/67-beskyttelse. De opfylder således kravene til brug udendørs og i meget barske industrimiljøer.
- Robuste RJ45-løsninger til meget barske miljøforhold
- IP65/67-beskyttelse
- Kan kombineres med alle HARTING Ethernet-kabler
- Til installationer i marken: på industrimaskiner, kontrolsystemer og udendørs kameraapplikationer
- Modstandsdygtig over for ozon og UV - derfor perfekt til udendørs applikationer
- "Plug and Play" med hybride kabelløsninger