Products & Solutions
System okablowania Ethernet RJ45
Ethernetowe przewody systemowe HARTING RJ45 – doskonałe rozwiązanie do okablowania sieci danych w trudnych środowiskach przemysłowych.
Ethernetowe przewody systemowe HARTING RJ45 obsługują wszystkie aktualnie powszechnie stosowane prędkości przesyłu od Ethernet po IEEE802.3. Prędkości te obejmują Fast Ethernet 100 Mb/s, Gigabit Ethernet i Ethernet 10 Gb/s do przyszłych zastosowań. Nasze przewody systemowe obsługują również Power over Ethernet (PoE: do 15,4 W zgodnie z IEEE802.3af i magistralę 25,5 W wg IEEE802.3at) umożliwiając jednoczesne zasilanie urządzeń. Ethernetowe przewody systemowe HARTING RJ45 są zaprojektowane, przetestowane i dodatkowo certyfikowane do zastosowań przemysłowych i związanych z przemysłem. Kluczowe znaczenie ma tu ochrona IPx, niezawodność podłączenia, wytrzymałość, odporność na drgania i bezpieczeństwo EMC.
- DualBoot® RJ45
- DualBoot® RJ45 PushPull IP20
- VarioBoot® RJ45
- Rozwiązania w dziedzinie okablowania do zabezpieczonych obudów
DualBoot® RJ45
Przewody systemowe HARTING DualBoot® RJ45
Przewody systemowe HARTING DualBoot® RJ45 – idealne do okablowania szaf sterowniczych!
Zalewane przewody krosowe doskonale nadają się do okablowania przemysłowego w zabezpieczonych zastosowaniach (takich jak szafy sterownicze lub maszyny). Ich dwuczęściowa konstrukcja z zalewaniem i zabezpieczeniem przed zginaniem zapewnia doskonałe odciążenie naciągu jednocześnie zabezpieczając noski przytrzymujące przed zahaczeniem się. Korzystając z wysokiej jakości przewodów przemysłowych, razem z naszymi ekranowanymi 360° złączami RJ45, przewody systemowe HARTING's DualBoot® RJ45 są w stanie zapewnić doskonałą charakterystykę transmisji i EMC.
- Solidna konstrukcja do zastosowań przemysłowych
- Ekranowanie 360° zapewnia doskonałą ochronę EMC
- Ochrona IP20
- Transmisja do 10 Gb/s, 500 MHz, zgodnie z ISO/IEC 11 801
- Przystosowane do okablowania dopasowanego do profili, takich jak Profinet, Sercos III itp.
- Dostępne z różnymi materiałami izolacji, w tym FRNC, PCW, PUR itp.
- Duży zakres kolorów do FRNC
- Kodowanie kolorami dostępne opcjonalnie
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
Przewody systemowe HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20
Rozwiązanie odblokowujące PushPull do instalacji o ograniczonym miejscu
Przewody DualBoot® RJ45 PushPull IP20 są naszym rozwiązaniem do krosowania w zastosowaniach przemysłowych, w których dostęp jest utrudniony, a przestrzeń ograniczona. W oparciu o zasady określone w standardzie DualBoot® RJ45, mechanizm odblokowujący do tych przewodów krosujących został zastąpiony mechanizmem PushPull. Aby odblokować złącze, wystarczy wyciągnąć zabezpieczenie przed zgięciem – nie trzeba już wciskać noska przytrzymującego. Blokada DualBoot® RJ45 PushPull IP20 jest kompatybilna z każdym standardowym gniazdem RJ45.
- Do zastosowań wymagających minimum miejsca
- Odblokowanie poprzez odciągnięcie zabezpieczenia przed zgięciem
- Mechanizm PushPull jest kompatybilny z dowolnym standardowym gniazdem RJ45
- Ochrona IP20
- Transmisja do 10 Gb/s, 500 MHz, zgodnie z ISO/IEC 11 801 i EN 50 173
- Ognioodporność wg IEC 60332-1
- Szeroki zakres dostępnych kolorów
Filmy HARTING
Rozwiązanie odblokowujące PushPull do instalacji o ograniczonym miejscu - Click and go!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: małe, konfigurowalne i ergonomiczne
To rozwiązanie doskonale nadaje się do ograniczonych przestrzeni, szczególnie, gdy późniejsze zmiany mogą być wprowadzane w kierunku wyprowadzenia przewodu. Możliwość zmiany kąta położenia złącza umożliwia elastyczne dostosowanie kierunku wyprowadzenia przewodu do układu instalacji. Oznacza to, że do wszystkich sytuacji wymagana jest tyko jedna wersja przewodu.
- Transmisja danych do kat. 6A 10 Gb/s
- Zalewane, kątowe złącza RJ45 z zabezpieczeniem dźwignią blokującą
- Możliwość konfiguracji kąta położenia złącza
- Niewielka konstrukcja ułatwia istotną oszczędność miejsca
- Jeden przewód systemowy RJ45 do wszystkich kierunków wyprowadzenia
HARTING VarioBoot® RJ45
Kierunek wyznaczony przez zastosowanie klienta!
Cabling solutions for protected housings
Rozwiązania w dziedzinie okablowania do złączy RJ45 w zabezpieczonych obudowach
Okablowanie HARTING PushPull Han3A - nasze rozwiązanie, zapewniające bezpieczne połączenia w bardzo wymagających środowiskach!
Połączenie sprawdzonych złączy RJ45 i chronionych obudów pozwala naszym modułom PushPull i Han3A uzyskać poziom ochrony IP65/67. Dlatego spełniają one wymagania do stosowania na zewnątrz i w bardzo trudnych środowiskach przemysłowych.
- Wytrzymałe rozwiązania RJ45 do bardzo trudnych warunków środowiskowych
- Ochrona IP65/67
- Możliwość łączenia ze wszystkimi przewodami ethernetowymi HARTING
- Do montażów obiektowych: na maszynach przemysłowych, w systemach sterowania i w kamerach stosowanych zewnętrznie
- Odporne na ozon i UV - dlatego doskonałe do stosowania na zewnątrz
- „Plug and Play” z przewodami hybrydowymi