Termékek és megoldások
RJ45 Ethernet rendszerkábelezés
HARTING RJ45 Ethernet rendszerkábelek – tökéletes megoldás a zord ipari környezetekben működő adathálózatok kábelezésére.
A HARTING RJ45 Ethernet rendszerkábelek minden, manapság használt átviteli sebességet támogatnak az Ethernettől egészen az IEEE 802.3 típusig. Ide tartozik a jövő alkalmazásaihoz kifejlesztett Fast Ethernet 100 Mbit/s, a Gigabit Ethernet és a 10 Gbit/s Ethernet. A rendszerkábeleink képesek még az Etherneten keresztüli tápellátásra is (PoE: az IEEE 802.3af szerint legfeljebb 15,4 W értékig, illetve az IEEE 802.3at szerinti busz 25,5 W), így egyszerre biztosítják a készülékek tápellátását. A HARTING RJ45 Ethernet rendszerkábeleinket ipari és iparral kapcsolatos alkalmazásokhoz terveztük, teszteltük, majd minősítettük. Legfontosabb tényezők itt az IPx védettség, a dugaszolási megbízhatóság, a robusztusság, a rezgésállóság és az EMC-biztonság.
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45 rendszerkábelek
HARTING DualBoot® RJ45 rendszerkábelek – ideális megoldást jelentenek a vezérlőszekrényeken belüli kábelezéshez
Fröccsöntött patch kábeleink kiválóan használhatók védett alkalmazások ipari kábelezésére (pl. vezérlőszekrényekben vagy gépekhez). A kétrészes kialakításuk – fröccsöntött rész és hajlításvédelem – garantálja a legjobb feszültségmentesítést, miközben védi a rögzítő füleket a letöréstől. A kiváló minőségű ipari adatkábelek és a 360°-os árnyékolású RJ45 csatlakozók használatával a HARTING DualBoot® RJ45 rendszerkábelek kitűnő átviteli és EMC-jellemzőkkel bírnak.
- Robusztus ipari kialakítás
- A 360°-os árnyékolás optimális EMC-védelmet biztosít
- IP20 védettségi besorolás
- Az ISO/IEC 11 801 szerint legfeljebb 10 Gbit/s, 500 MHz átvitelére képes
- Profilspecifikus kábelezésre is alkalmas: pl. Profinet, Sercos III stb.
- Különféle köpenyanyagokkal rendelhető: többek között FRNC, PVC, PUR stb.
- Széles színskála az FRNC esetében
- A színkódolás külön rendelhető
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 rendszerkábelek
PushPull kioldási megoldások azokhoz a telepítésekhez, ahol a hely elsődleges
A DualBoot® RJ45 PushPull IP20 kábelek biztosítják a csatlakoztatási megoldást a nehezen hozzáférhető vagy korlátozott helyű ipari alkalmazásoknál. A DualBoot® RJ45 szabványban meghatározottak alapján az ilyen patch kábelek kioldószerkezetét PushPull mechanizmussal helyettesítettük. A csatlakozó kioldásához egyszerűen húzza fel az elhajlás védőt – többé nem kell megnyomnia a rögzítő fület. A DualBoot® RJ45 PushPull IP20 retesz minden szabványos RJ45 aljzattal kompatibilis.
- Minimális helyet igénylő alkalmazásokhoz
- Kioldás az elhajlás védő hátrahúzásával
- A PushPull mechanizmus kompatibilis bármelyik szabványos RJ45-aljzattal
- IP20 védettségi besorolás
- Az ISO/IEC 11 801 és az EN 50 173 szerint legfeljebb 10 Gbit/s, 500 MHz átvitelére képes
- Lángálló az IEC60332-1 szerint
- Különböző színekben kapható
HARTING videók
PushPull kioldási megoldások azokhoz a telepítésekhez, ahol a hely elsődleges – Kattints és menj!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: kicsi, manőverezhető és helytakarékos
Ez a megoldás kiválóan használható szűk helyeken, különösen ahol rendszeresen módosítani kell a kábelkimenet irányát. A cserélhető kábelkivezetésnek köszönhetően a kábelkivezetés iránya rugalmasan módosítható a telepítési helyzetnek megfelelően. Ez pedig azt jelenti, hogy az összes helyzethez egyetlen kábelváltozat szükséges.
- Akár Cat. 6A, 10 Gbit/s átvitel
- Fröccsöntött könyökös RJ45 csatlakozó kengyeles védelemmel
- Illeszthető és változtatható kábelkimenet
- A kis méret segít jelentős helyet megtakarítani
- Egyetlen RJ45 rendszerkábel az összes kivezetési irányhoz
HARTING VarioBoot® RJ45
Az alkalmazása határozza meg az irányt!
Verkabelungslösungen in geschützten Gehäusen
Kábelezési megoldások a védett házakban található RJ45 csatlakozóhoz
HARTING PushPull és Han3A kábelezés – megoldásunk a biztonságos csatlakoztatásra a nagyon zord környezetben
A már bizonyított RJ45 és a védett ház kombinációja biztosítja, hogy a PushPull és Han® 3A szerelt kábelek elérjék az IP65/67 védettséget Így megfelelnek a kültéri és a nagyon zord ipari környezetek által támasztott követelményeknek.
- Robusztus RJ45 megoldások a nagyon zord környezeti körülményekhez
- IP65/67 védettségi besorolás
- Valamennyi HARTING Ethernet kábellel kombinálható
- Ipari berendezések, vezérlőrendszerek és kültéri kamerás alkalmazások terepi telepítéséhez
- Ellenáll az ózon és az UV-sugárzás hatásainak – tehát tökéletes kültéri használatra
- "Plug and Play" hibrid kábelmegoldásokkal