Products & Solutions
RJ45 이더넷 시스템 케이블링
HARTING RJ45 이더넷 시스템 케이블 – 열악한 산업 환경에서 데이터 네트워크의 케이블링을 위한 완벽한 솔루션.
HARTING RJ45 이더넷 시스템 케이블은 오늘날 일반적으로 사용되는 이더넷에서 IEEE802.3까지의 모든 전송 속도를 지원합니다. 여기에는 향후 애플리케이션에 적합한 고속 이더넷 100 Mbit/s, 기가비트 이더넷 및 10 Gbit/s 이더넷이 포함됩니다. 또한, 당사의 시스템 케이블은 장치에 데이터와 전력을 동시 공급하기 위해, 이더넷 전원(PoE, Power over Ethernet) 장치를 사용한다는 특징을 가집니다.(PoE: IEEE802.3af 규격에 따라 최대 15.4 W, IEEE802.3at 규격에 따라 25.5 W 공급) 당사의 HARTING RJ45 이더넷 시스템 케이블은 산업 및 산업 관련 애플리케이션에 대해 설계, 테스트는 물론 추가 인증도 받을 수 있습니다. 여기서 중요한 요인은 IPx 보호등급, 플러그인 신뢰성, 견고성, 진동 내성 및 EMC 안전성입니다.
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45 시스템 케이블
HARTING DualBoot® RJ45 시스템 케이블 – 제어 캐비닛 내부 케이블링에 이상적입니다!
오버몰딩된 패치 케이블은 (제어 캐비닛 또는 기계설비 등의) 보호된 애플리케이션에 사용되는 산업 케이블링에 매우 적합합니다. 오버 몰딩 및 벤드 프로텍터가 장착된 2단계 구조물은 최고의 변형 방지 장치를 제공하는 동시에 리테이닝 러그가 걸리는 것을 방지합니다. 당사의 360° 차폐형 RJ45 커넥터와 더불어 고품질 산업 데이터 케이블을 사용함으로써, HARTING의 DualBoot® RJ45 시스템 케이블은 우수한 전송기능 및 EMC 특성을 제공할 수 있습니다.
- 견고한 산업 디자인
- 360° 차폐방식은 최적의 EMC 보호기능 제공
- IP20 보호 등급
- ISO/IEC 11 801 규격에 따라 최대 10 Gbit/s, 500 MHz 전송
- Profinet, Sercos III 등과 같은 프로파일 맞춤형 케이블링에 적합
- 다양한 피복재(FRNC, PVC, PUR 등)와 함께 사용 가능
- FRNC에 대한 다양한 색상 표시
- 색상용 코딩은 옵션으로 사용 가능
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 시스템 케이블
협소한 공간의 설치를 위한 PushPull 잠금 해제 솔루션!
DualBoot® RJ45 PushPull IP20 케이블은 접근이 어렵고 공간이 제한된 산업용 애플리케이션에서 패치 작업에 적합한 당사의 솔루션입니다. DualBoot® RJ45 표준규격에 규정된 원칙에 기초하여, 이러한 패치 케이블의 잠금 해제 메커니즘은 PushPull 메커니즘으로 대체되었습니다. 커넥터를 잠금 해제하려면 커브 프로텍터를 당기기만 하면 됩니다. 더 이상 리테이닝 러그를 누를 필요가 없습니다. DualBoot® RJ45 PushPull IP20 인터로크는 모든 표준 RJ45 소켓과 호환가능합니다.
- 최소한의 공간이 필요한 애플리케이션의 경우
- 벤드 프로텍터를 뒤로 당겨 잠금 해제
- PushPull 메커니즘은 모든 표준 RJ45 소켓과 호환가능
- IP20 보호 등급
- ISO/IEC 11 801 및 EN 50 173 규격에 따라 최대 10 Gbit/s, 500 MHz를 전송
- IEC 60332-1 규격에 따른 내연성
- 광범위한 색상 표시 사용가능
HARTING Videos
PushPull-Entriegelungslösung für Einbausituationen mit geringem Platzbedarf - Click and go!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: 방향조정 가능한 공간 절약형 소형 제품!
제한된 공간에 사용하기에 적합한 솔루션은 특히, 케이블 출구 방향에 대한 후속 변경이 가능할 경우 더욱 안성맞춤입니다. 교체 가능한 케이블 콘센트를 사용하면, 케이블의 출구 방향을 사용자의 설치 환경에 맞게 유연하게 조정할 수 있습니다. 이는 단 한가지 버전의 케이블로 모든 상황에 대처할 수 있다는 것을 의미합니다.
- 최고 Cat.6A 10 Gbit/s 전송
- 잠금 레버 보호 기능이 구비된 오버 몰드 앵글형 RJ45 커넥터
- 적용 및 교체가능한 케이블 콘센트
- 소형 설계로 상당한 공간 절약 가능
- 모든 콘센트 방향에 대해 사용 가능한 하나의 RJ45 시스템 케이블
HARTING VarioBoot® RJ45
Ihre Anwendung bestimmt die Richtung!
Cabling solutions for protected housings
보호 하우징을 채택한 RJ45 커넥터를 위한 케이블링 솔루션
HARTING PushPull 및 Han3A 케이블링 – 당사의 솔루션은 상당히 열악한 환경에서 안정적 연결에 적합하다!
검증된 RJ45 규격과 보호 하우징의 조합은 당사의 PushPull과 Han3A 어셈블리가 IP65/67 보호 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다. 이로써, 이들 조립체들은 매우 열악한 산업 환경에서 외장 사용에 필요한 요건을 충족합니다.
- 매우 열악한 환경 조건에 적합한 견고한 RJ45 솔루션
- IP65/67 보호등급
- 모든 HARTING 이더넷 케이블과 조합 가능
- 산업 설비, 제어 시스템 및 외장 카메라 애플리케이션 등의 현장 설치에 사용
- 오존 및 UV 내성 구비 - 실외 애플리케이션에 적합
- 하이브리드 케이블 솔루션을 사용한 "플러그 앤 플레이"