Prodotti & Soluzioni

Cablaggi Ethernet RJ45

Cablaggi Ethernet RJ45 HARTING – la soluzione perfetta per cablare reti di dati in ambienti industriali difficili.

I cablaggi Ethernet RJ45 HARTING sono compatibili con tutte le velocità di trasmissione comunemente in uso oggigiorno, da Ethernet fino a IEEE802.3. Queste includono Fast Ethernet a 100Mbit/s, Gigabit Ethernet e Ethernet a 10 Gbit/s, per le applicazioni del futuro. I nostri sistemi di cablaggio offrono anche Power over Ethernet (PoE: fino a 15,4 W in conformità a IEEE802.3af e bus 25,5 W in conformità a IEEE802.3at) per fornire contemporaneamente alimentazione di corrente alle apparecchiature. I cavi Ethernet RJ45 di HARTING sono progettati, collaudati e inoltre anche certificati per applicazioni industriali o similari. I fattori chiave sono la protezione IP, l'affidabilità di inserzione, la robustezza, la resistenza alle vibrazioni e la sicurezza EMC.

Cablaggi RJ45 HARTING DualBoot® RJ45

Cablaggi RJ45 HARTING DualBoot® – ideali per i quadri elettrici

I cavi di prolunga costampati sono particolarmente idonei per cablaggi industriali in applicazioni protette (ad esempio quadri elettrici o macchine). La loro struttura doppia - pressofusione e guaina antipiega - garantiscono un ottimo scarico della trazione e al contempo impediscono alle linguette di impigliarsi fra loro. L'utilizzo di cavi per dati di alta qualità assieme ai nostri connettori RJ45 schermati a 360° conferisce ai nostri cablaggi HARTING DualBoot® RJ45 proprietà di trasmissione e caratteristiche EMC eccellenti.

  • Struttura industriale robusta
  • Schermatura a 360° per una protezione EMC ottimale
  • Grado di protezione IP20
  • Trasmissione fino a 10 Gbit/s, 500 MHz, in conformità a ISO/IEC 11801
  • Idonei a cablaggi speciali quali Profinet, Sercos III ecc.
  • Disponibili con differenti rivestimenti, inclusi FRNC, PVC, PUR ecc.
  • Ampia scelta di colori per il materiale FRNC
  • Codifica colore disponibile come opzione
to the eCatalogue

Cablaggi RJ45 HARTING DualBoot® PushPull IP20

La soluzione di sgancio PushPull per le installazioni dove lo spazio è prezioso

I cavi RJ45 PushPull DualBoot® IP20 rappresentano la nostra soluzione per le prolunghe in quelle applicazioni industriali dove l'accesso è difficoltoso e lo spazio limitato. Basato sul concetto del DualBoot® RJ45 standard, il dispositivo di sgancio di questi cavi è stato sostituito con quello PushPull. Per sganciare il connettore basta semplicemente premere sopra la guaina antipiega, non è più necessario fare pressione sulla linguetta. Il dispositivo di blocco/sblocco DualBoot® RJ45 PushPull IP20 è compatibile con tutte le prese RJ45 standard.

  • Per le applicazioni con poco spazio a disposizione
  • Sblocco con una semplice pressione sulla guaina antipiega 
  • Dispositivo PushPull compatibile con tutte le prese RJ45 standard
  • Grado di protezione IP20
  • Trasmissione fino a 10 Gbit/s, 500 MHz, in conformità alle norme ISO/IEC 11801 ed EN 50173
  • Autoestinguente a norma IEC 60332-1
  • Ampia scelta di colori disponibili
to the eCatalogue

Video HARTING

La soluzione di sgancio PushPull per le installazioni dove lo spazio è prezioso - Clic e via!

HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot®RJ45: piccolo, maneggevole e dall'ingombro ridotto

Questa soluzione è particolarmente indicata per gli spazi angusti e soprattutto nel caso in cui si debba cambiare la direzione di uscita del cavo in un secondo tempo. Infatti l'uscita variabile del cavo consente di adeguare la direzione di uscita in maniera flessibile e compatibile con la situazione di installazione. In questo modo è necessaria una sola versione del cavo per tutte le situazioni.

  • Trasmissione fino a 10 Gbit/s Cat.6A
  • Connettore RJ45 angolare costampato con protezione della linguetta
  • Uscita cavo adattabile e modificabile
  • La struttura dalle dimensioni contenute consente di risparmiare molto spazio
  • Un sistema RJ45 per tutte le direzioni di uscita

 

to the eCatalogue

HARTING VarioBoot® RJ45

Quando l'applicazione segna la rotta!

Soluzioni di cablaggio per connettori RJ45 in custodie protette

Cablaggi HARTING PushPull e Han3A – le nostre soluzioni per collegamenti sicuri in ambienti dalle condizioni avverse

L'abbinamento del collaudato RJ45 a una custodia protetta consente ai nostri cavi preassemblati PushPull e Han3A di raggiungere il grado di protezione IP65/67, ottemperando così ai requisiti per l'utilizzo all'esterno e in ambienti industriali particolarmente difficili. 

  • Soluzioni RJ45 resistenti per condizioni ambientali estremamente gravose
  • Grado di protezione IP65/67
  • Abbinabile a tutti i cavi Ethernet HARTING
  • Per installazioni sul campo: macchinari industriali, sistemi di controllo e applicazioni video all'aperto
  • Resistente all'ozono e agli UV, quindi ideale per applicazioni all'aperto
  • "Plug and Play" con soluzioni di cablaggio ibride
to the eCatalogue
RJ45 Ethernet system cabling in the eCatalogue