Productos y soluciones
Cableado Ethernet RJ45
Cableados Ethernet RJ45 de HARTING: la solución ideal para cableado de redes de datos en entornos industriales adversos.
Los complejos mercados emergentes internacionales exigen soluciones más específicas. Como cliente, puede disfrutar de una amplia cartera de productos estándar de HARTING. Además de nuestras longitudes y soluciones estandarizadas, ofrecemos también variantes personalizadas. Para sus aplicaciones individuales, colaboramos con usted para encontrar la mejor solución que cumpla sus requisitos personalizados.
Los cables de sistema Ethernet RJ45 de HARTING admiten todas las velocidades de transmisión, desde Ethernet hasta IEEE802.3, que se utilizan habitualmente en la actualidad. Entre ellas se incluyen Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet y 10 Gbit/s Ethernet para futuras aplicaciones. Nuestros cableados también incorporan alimentación a través de Ethernet (PoE: hasta 15,4 W de acuerdo con IEEE802.3af y bus de 25,5 W de acuerdo con IEEE802.3at) para suministrar alimentación simultáneamente a los dispositivos. Nuestros cableados HARTING Ethernet RJ45 se diseñan, prueban y certifican adicionalmente para aplicaciones industriales y relacionadas con la industria. Los factores clave en este contexto son la protección IPx, la fiabilidad de conexión, la robustez, la resistencia a las vibraciones y la protección contra EMC.
DualBoot® RJ45
Cableado RJ45 HARTING DualBoot®
Cableados RJ45 HARTING DualBoot®: ideales para cableado en armarios de control.
Los cableados de conexión sobremoldeados son especialmente idóneos para cableado industrial en aplicaciones protegidas (como, por ejemplo, armarios de control o maquinaria). Su construcción en dos partes, con un protector sobremoldeado y contra dobleces, proporciona la mejor protección contra tirones mientras se evita también que los casquillos de retención se enganchen. Gracias al uso de cables de datos industriales de alta calidad junto con nuestros conectores RJ45 blindados 360°, los cableados RJ45 HARTING DualBoot® proporcionan capacidades de transmisión y características EMC excelentes.
- Diseño industrial robusto
- El blindaje de 360° proporciona protección EMC óptima
- Protección IP20
- Transmite hasta 10 Gbit/s, 500 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11 801
- Idóneo para cableado específico del perfil; por ejemplo, Profinet, Sercos III, etc.
- Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo FRNC, PVC, PUR, etc.
- Amplia gama de colores para FRNC
- Codificación de colores disponible opcionalmente
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
Cableado HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20
La solución de desbloqueo PushPull para instalaciones con espacio muy limitado.
Los cableados DualBoot® RJ45 PushPull IP20 representan nuestra solución de conexión en aplicaciones industriales con dificultades de acceso y espacio limitado. En función de los principios especificados en la norma DualBoot® RJ45, el mecanismo de desbloqueo de estos cableados de conexión ha sido sustituido por un mecanismo PushPull. Para desbloquear el conector, solo tiene que tirar del protector contra dobleces; ya no resulta necesario presionar el casquillo de retención. El enclavamiento DualBoot® RJ45 PushPull IP20 es compatible con cualquier receptáculo RJ45 estándar.
- Para aplicaciones que requieren mínimo espacio
- Desbloqueo tirando hacia atrás del protector contra dobleces
- El mecanismo PushPull es compatible con cualquier receptáculo RJ45 estándar
- Protección IP20
- Transmite hasta 10 Gbit/s, 500 MHz de acuerdo con ISO/IEC 11 801 y EN 50 173
- Retardante de llama de acuerdo con IEC 60332-1
- Amplia gama de colores disponibles
HARTING Videos
Solución de desbloqueo Push-Pull para situaciones de instalación con poco espacio - Click and go!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: pequeños, maniobrables y compactos.
Esta solución se adapta perfectamente a espacios confinados, y especialmente cuando pueden realizarse cambios posteriores en la dirección de salida del cable. La salida de cable intercambiable permite adaptar de forma flexible la dirección de salida del cable en función de la situación de su instalación. Esto implica que solo se requiere una variante de cable para todas las situaciones.
- Transmisión hasta Cat.6A 10 Gbit/s
- Conector RJ45 acodado y sobremoldeado con protección mediante sistema de cierre
- Salida de cable adaptable e intercambiable
- El diseño de pequeño tamaño ayuda a ahorrar una gran cantidad de espacio
- Un cableado RJ45 para todas las direcciones de salida
HARTING VarioBoot® RJ45
¡Su aplicación define la dirección!
Cabling solutions for protected housings
Soluciones de cableado para conectores RJ45 en carcasas protegidas
Cableado HARTING PushPull y Han3A: nuestra solución para una conexión segura en entornos muy adversos.
La combinación de RJ45 probado y una base protegida contribuyen a que nuestros conjuntos PushPull y Han3A consigan protección IP65/67. Por lo tanto, cumplen los requisitos de uso en exterior y en entornos industriales muy adversos.
- Soluciones RJ45 robustas para condiciones ambientales muy adversas
- Protección IP65/67
- Combinables con todos los cables Ethernet de HARTING
- Para instalaciones en campo: en maquinaria industrial, sistemas de control y aplicaciones de cámaras en exterior
- Resistentes al ozono y la radiación UV; por lo tanto, perfectos para aplicaciones en el exterior
- "Plug and Play" con soluciones de cable híbrido