Products & Solutions

RJ45-ethernetsysteembekabeling

HARTING RJ45-ethernetsysteemkabels – de perfecte oplossing voor de bekabeling van datanetwerken in ruwe industriële omgevingen.

De HARTING RJ45-ethernetsysteemkabels ondersteunen alle transmissiesnelheden van ethernet tot IEEE 802.3 die tegenwoordig worden gebruikt. Deze omvatten Fast Ethernet 100 Mbit/sec, Gigabit Ethernet en 10 Gbit/sec Ethernet voor toekomstige toepassingen. Onze systeemkabels zijn ook uitgerust met Power over Ethernet (PoE: tot en met 15,4 W volgens IEEE 802.3af en bus 25,5 W volgens IEEE 802.3at) om apparaten gelijktijdig van voeding te voorzien. Onze HARTING RJ45-ethernetsysteemkabels zijn ontworpen, getest en aanvullend gecertificeerd voor industriële en industriegerelateerde toepassingen. De belangrijkste kenmerken daarbij zijn IPx-bescherming, plug-in-betrouwbaarheid, robuustheid, trillingsbestendigheid en EMC-veiligheid.

DualBoot® RJ45

HARTING DualBoot® RJ45-systeemkabels

HARTING DualBoot® RJ45-systeemkabels – ideaal voor de bekabeling in schakelkasten

Aangegoten patchkabels zijn zeer geschikt voor industriële bekabeling in beschermde toepassingen (zoals voor schakelkasten of machinerie). De tweedelige constructie – met gegoten gebogen beschermer – biedt de beste trekontlasting, terwijl tevens wordt voorkomen dat de bevestigings clips afscheuren. Door gebruik van industriële datakabels van hoge kwaliteit in combinatie met onze 360° afgeschermde RJ45-connectoren, leveren de DualBoot® RJ45-systeemkabels van HARTING uitstekende transmissie- en EMC-kenmerken.

  • Robuust industrieel ontwerp
  • Een 360°-afscherming biedt een optimale EMC-bescherming
  • IP20-bescherming
  • Verzendt tot en met 10 Gbit/sec, 500 MHz volgens ISO/IEC 11 801
  • Geschikt voor profielspecifieke bekabeling: zoals Profinet, Sercos III, enz.
  • Verkrijgbaar met verschillende afschermingsmaterialen: inclusief FRNC, PVC, PUR, enz.
  • Grote keuze aan kleuren voor FRNC
  • Kleurcodering is optioneel verkrijgbaar
naar de eCatalogus

DualBoot® RJ45 PushPull IP20

HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20-systeemkabels

De PushPull-ontgrendelingsoplossing voor installaties waar de ruimte optimaal is

De DualBoot® RJ45 PushPull IP20-kabels zijn onze oplossing voor onderlinge verbindingen in industriële toepassingen waar de toegang moeilijk en de ruimte beperkt is. Op basis van de principes die zijn vermeld in de DualBoot® RJ45-standaard, is het ontgrendelmechanisme van deze patchkabels vervangen door een PushPull-mechanisme. Om de connector te ontgrendelen, dient u eenvoudig aan de behuizing te trekken – u hoeft niet meer op het bevestigingsclipje te drukken. De DualBoot® RJ45 PushPull IP20-vergrendeling is compatibel met iedere standaard RJ45-aansluiting.

  • Voor toepassingen die een minimale ruimte vereisen
  • Ontgrendelen door de buigbeschermer terug te trekken 
  • PushPull-mechanisme is compatibel met iedere standaard RJ45-aansluiting
  • IP20-bescherming
  • Verzendt tot en met 10 Gbit/sec, 500 MHz volgens ISO/IEC 11 801 en EN 50 173
  • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1
  • Grote keuze aan verkrijgbare kleuren
naar de eCatalogus
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 system cables

HARTING-video's

De PushPull-ontgrendelingsoplossing voor installaties waar de ruimte optimaal is - Klik en start!

VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot®RJ45: klein, manoeuvreerbaar en ruimtebesparend

Deze oplossing is zeer geschikt voor afgesloten ruimtes en met name wanneer verdere wijzigingen worden aangebracht aan de richting van de kabeluitgang. De verwisselbare kabeluitgang maakt het mogelijk om flexibel de uitgangsrichting van de kabel aan te passen aan uw installatiesituatie. Dit betekent dat slechts één kabeluitvoering is vereist voor alle situaties.

  • Tot en met Cat. 6A 10 Gbit/sec transmissie
  • Gegoten, haakse RJ45-connector met vergrendelingshendelbescherming
  • Verstelbare en verwisselbare kabeluitgang
  • Klein ontwerp helpt aanzienlijk veel ruimte te besparen
  • Een RJ45-systeemkabel voor alle uitgangsrichtingen

 

naar de eCatalogus
HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

Uw toepassing geeft de richting aan!

Cabling solutions for protected housings

Kabeloplossingen voor RJ45-connectoren in beschermde behuizingen

HARTING PushPull- en Han3A-bekabeling – onze oplossing voor een veilige verbinding in zeer moeilijke omgevingen

De bewezen combinatie van RJ45 en een beschermde behuizing zorgen ervoor dat onze PushPull- en Han® 3A-montages een IP65/67-bescherming bereiken. Daardoor voldoen ze aan de eisen voor gebruik in de buitenlucht en in zeer ruwe industriële omgevingen. 

  • Robuuste RJ45-oplossingen voor zeer moeilijke omgevingsomstandigheden
  • IP65/67-bescherming
  • Kan worden gecombineerd met alle HARTING-ethernetkabels
  • Voor veldinstallaties: op industriële machines, besturingssystemen en toepassingen voor buitencamera's
  • Bestand tegen ozon en UV – dus ideaal voor toepassingen in de buitenlucht
  • "Plug en Play" met hybride kabeloplossingen
naar de eCatalogus
RJ45-ethernetsysteembekabeling in de eCatalogus