Products & Solutions
Systémová kabeláž RJ45 Ethernet
Systémové kabely RJ45 Ethernet – dokonalé řešení pro kabelové datové sítě v náročných průmyslových podmínkách.
Systémové kabely HARTING RJ45 Ethernet podporují všechny běžně používané přenosové rychlosti – od Ethernetu až po IEEE 802.3. Patří mezi ně Fast Ethernet 100 Mbps, gigabitový Ethernet a v budoucnu také Ethernet 10 Gbps. Naše systémové kabely podporují standard Power over Ethernet (PoE: až 15,4 W podle IEEE 802.3af a sběrnice 25,5 W podle IEEE 802.3at), takže umožňují současný přenos dat a napájení. Systémové kabely HARTING RJ45 Ethernet jsou navrženy, testovány a dodatečně certifikovány pro průmyslové aplikace. Klíčovými faktory jsou přitom stupeň krytí IP, spolehlivost připojení, robustnost, odolnost proti vibracím a odolnost proti elektromagnetickým vlivům.
DualBoot® RJ45
Systémové kabely DualBoot® RJ45 HARTING
Systémové kabely HARTING DualBoot® RJ45 jsou ideální pro použití v rozvaděčích
Přelisované propojovací kabely jsou ideální pro průmyslovou kabeláž v chráněných zařízeních, jako jsou rozvaděče nebo strojní zařízení. Dvoudílná konstrukce s přelisováním a ochrannou krytkou proti ohybu zajišťuje nejlepší odlehčení tahu a zabraňuje zachycování zajišťovacích jazýčků. Díky použití vysoce kvalitních průmyslových datových kabelů v kombinaci s našimi 360° stíněnými konektory RJ45 dokážou systémové kabely DualBoot® RJ45 HARTING zajistit vysoké přenosové rychlosti a soulad s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
- Robustní průmyslová konstrukce
- Ochrana proti elektromagnetickému rušení díky 360° stínění
- Stupeň krytí IP20
- Přenos rychlostí až 10 Gbps při frekvenci 500 MHz podle normy ISO/IEC 11 801
- Vhodné pro kabely specifických profilů, např. Profinet, Sercos III atd.
- K dispozici s různými materiály pláště, jako je FRNC, PVC, PUR atd.
- Široká škála barev pro FRNC
- Volitelné barevné kódování
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
Systémové kabely DualBoot® RJ45 PushPull IP20 HARTING
Uvolňovací řešení PushPull pro aplikace s omezeným montážním prostorem
Kabely DualBoot® RJ45 PushPull IP20 jsou vhodným řešením pro připojení průmyslových zařízení tam, kde je obtížný přístup a omezený prostor. Vycházejí z principů standardních kabelů DualBoot® RJ45, přičemž jejich uvolňovací mechanismus byl nahrazen mechanismem PushPull. Chcete-li konektor odpojit, jednoduše zatáhněte za ochrannou krytku proti ohybu směrem k sobě. Již není třeba tlačit na zajišťovací jazýček. Zajišťovací systém DualBoot® RJ45 PushPull IP20 je kompatibilní se všemi standardními zásuvkami RJ45.
- Pro zařízení s minimálním instalačním prostorem
- Odpojení zatažením za ochrannou krytku proti ohybu
- Mechanismus PushPull je kompatibilní se všemi standardními zásuvkami RJ45
- Stupeň krytí IP20
- Přenos rychlostí až 10 Gbps při frekvenci 500 MHz podle normy ISO/IEC 11 801 a EN 50 173
- Ohnivzdornost podle IEC 60332-1
- K dispozici je široká škála barev
HARTING – videa
Uvolňovací řešení PushPull pro aplikace s omezeným montážním prostorem – „Click and go“!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45: Kompaktní, flexibilní a prostorově nenáročný konektor
Toto řešení je ideální pro omezený prostor, zejména pokud je třeba později změnit směr vedení kabelů. Kabel s nastavitelným vývodem umožňuje flexibilní změnu směru vedení podle skutečné situace při instalaci. To znamená, že pro všechny situace si vystačíte s jediným typem kabelu.
- Přenosová rychlost až 10 Gbps, kategorie 6A
- Přelisovaný úhlový konektor RJ45 s ochranou zajišťovací páčky
- Nastavitelný a měnitelný vývod kabelu
- Kompaktní design nabízí výraznou úsporu místa
- Jeden systémový kabel s konektorem RJ45 pro všechny výstupní směry
HARTING VarioBoot® RJ45
Vaše aplikace určuje směr!
Verkabelungslösungen in geschützten Gehäusen
Řešení kabeláže pro konektory RJ45 v chráněných pouzdrech
Kabely PushPull a Han3A HARTING – naše řešení pro spolehlivá připojení ve velmi náročných podmínkách
Díky kombinaci osvědčeného standardu RJ45 a chráněného pouzdra nabízejí naše konektory PushPull a Han® 3A stupeň krytí IP65/67. Díky tomu jsou vhodné i pro venkovní použití ve velmi náročných průmyslových podmínkách.
- Spolehlivá řešení RJ45 pro velmi náročná prostředí
- Stupeň krytí IP65/67
- Lze kombinovat se všemi ethernetovými kabely HARTING
- Pro instalaci v terénu: Na průmyslových zařízeních, řídicích systémech a venkovních kamerách
- Odolnost vůči ozónu a UV záření – ideální pro venkovní použití
- „Plug & play“ při použití s hybridními kabely