Products & Solutions
RJ45 Ethernet systemkablage
HARTING:s RJ45 Ethernet systemkablar – den perfekta lösningen för kablage för datanätverk i tuffa industrimiljöer.
HARTING RJ45 Ethernet systemkablar stödjer alla de överföringshastigheter från Ethernet till IEEE 802.3 som vanligtvis används idag. De omfattar Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet och 10 Gbit/s Ethernet för framtida applikationer. Våra systemkabler har även Power over Ethernet (PoE: upp till 15,4 W enligt IEEE 802.3af och buss 25,5 W enligt IEEE 802.3at) för att samtidigt kunna försörja enheter med kraft. Våra HARTING RJ45 Ethernet systemkablar är designade, testade och dessutom certifierade för industriella och industrirelaterade applikationer. Nyckelfaktorerna här är IPx-skydd, plug-in tillförlitlighet, robusthet, vibrationstålighet och EMC-säkerhet.
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45 systemkablar
HARTING DualBoot® RJ45 systemkablar – perfekta för kablage i kontrollskåp
Övergjutna kopplingskablar är mycket väl lämpade för industriella kablage i skyddade applikationer (som för kontrollskåp eller maskiner). Deras tvådelade konstruktion – med övergjutning och knäckskydd – ger den bästa dragavlastningen och skyddar även mot att de kvarsittande kontakterna kopplas loss. Genom att använda industriella datakablar av hög kvalitet tillsammans med våra 360° avskärmade RJ45 kontaktdon når HARTING:s DualBoot® RJ45 utmärkta överförings- och EMC-egenskaper.
- Robust industridesign
- 360° avskärmning ger optimalt EMC-skydd
- IP20-skydd
- Överför upp till 10 Gbit/s, 500 MHz enligt ISO/IEC 11 801
- Lämpligt för profilspecifika kablage: som Profinet, Sercos III, etc.
- Finns att få med olika mantlingsmaterial: inklusive FRNC, PVC, PUR etc.
- Stort utbud av färger för FRNC
- Färgkodning finns att få som tillval
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 systemkablar
PushPull upplåsningslösningen för installationer med trånga utrymmen
DualBoot® RJ45 PushPull IP20 kablarna är vår lösning för koppling i industriella applikationer som är svåra att komma åt och utrymmet är begränsat. Baserat på principerna som specificeras i DualBoot® RJ45-standarden har upplåsningsmekanismen hos dessa kopplingskablar bytts ut mot en PushPull-mekanism. För att låsa upp kontaktdonet behöver du bara dra i knäckskyddet – du behöver inte längre trycka ner låsfliken. DualBoot® RJ45 PushPull IP20-låset är kompatibelt med alla standard RJ45-jack.
- För applikationer som kräver minimalt utrymme
- Lås upp genom att dra tillbaka knäckskyddet
- PushPull-mekanismen är kompatibel med alla standard RJ45-jack
- IP20-skydd
- Överför upp till 10 Gbit/s, 500 MHz enligt ISO/IEC 11 801 och EN 50 173
- Flamsäker enligt IEC 60332-1
- Stort utbud av färger finns att få
HARTING videor
PushPull upplåsningslösningen för installationer där det finns gott om utrymme – Klicka och kör!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: liten, händig och sparar plats
Den här lösningen är väl lämpad för slutna utrymmen och särskilt när senare ändringar ska göras avseende kabelutgångens riktning. Den utbytbara kabelutgången gör det möjligt att på ett flexibelt sätt anpassa kabelns utgångsriktning så att den passar för din installationssituation. Detta innebär att endast en kabelvariant behövs för alla situationer.
- Upp till Kat.6A 10 Gbit/s överföring
- Övergjutet vinklat RJ45 kontaktdon med låsbygelskydd
- Anpassningsbar och utbytbar kabelutgång
- Liten design hjälper till att spara viktigt utrymme
- En RJ45-systemkabel för alla utgångsriktningar
HARTING VarioBoot® RJ45
Din applikation bestämmer riktningen!
Cabling solutions for protected housings
Kabellösningar för RJ45 kontaktdon i skyddade chassihus
HARTING PushPull och Han3A kablage – vår lösning för en säker anslutning i alla tuffa miljöer
Kombinationen av provat RJ45 och ett skyddat chassihus hjälper våra PushPull och Han® 3A installationer att uppnå IP65/67 skydd. På så sätt uppfyller de kraven för användning utomhus och i mycket tuffa industrimiljöer.
- Robusta RJ45-lösningar för mycket tuffa omgivningsförhållanden
- IP65/67-skydd
- Kan kombineras med alla HARTING Ethernet-kablar
- För fältinstallationer: på industrimaskiner, styrsystem och installationer för utomhuskameror
- Resistent mot ozon och UV – alltså perfekt för utomhusapplikationer
- ”Plug and Play” med hybridkabellösningar