Produits et Solutions

Système de câblage Ethernet RJ45

Câbles système HARTING Ethernet RJ45 – la solution idéale pour le câblage de réseaux de données dans des environnements industriels difficiles.

Les câbles système Ethernet RJ45 de HARTING sont compatibles avec toutes les vitesses de transmission Ethernet IEEE802.3 communément utilisées aujourd'hui. Ceci comprend l'Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet et 10 Gbit/s Ethernet pour les applications futures. Nos câbles système prennent également en charge le protocole Power over Ethernet (PoE : jusqu'à 15.4 W conformément à IEEE802.3af et bus 25.5 W conformément à IEEE802.3at) afin d'assurer simultanément l'alimentation électriques des appareils. Nos câbles système Ethernet RJ45 HARTING sont conçus, testés et aussi certifiés pour les applications industrielles et connexes. Ainsi, les éléments clés sont la protection IPx, la fiabilité de l'accouplement par enfichage, la robustesse, la résistance aux vibrations et la protection CEM.

Câbles système RJ45 DualBoot® de HARTING

Câbles de système RJ45 HARTING DualBoot® – parfaits pour le câblage des armoires de commande

Les cordons surmoulés sont parfaitement adaptés aux câblages industriels dans les applications protégées (comme pour les armoires de commande ou les machines). Leur construction en deux parties – avec surmoulage et protection antiflexion – assurent la meilleure protection antitraction tout en empêchant que les languettes soient accrochées En utilisant des câbles de données de qualité supérieure avec nos connecteurs RJ45 dotés d'un blindage à 360°, les câbles système RJ45 DualBoot® de HARTING se distinguent par d'excellentes caractéristiques en termes de transmission et de CEM.

  • Conception industrielle robuste
  • Blindage à 360° assurant une protection CEM optimale
  • Protection IP20
  • Transmission à une vitesse pouvant aller jusqu'à 10 Gbit/s, 500 MHz conformément à ISO/IEC 11 801
  • Adaptés aux câblages à profil spécifique : comme Profinet, Sercos III, etc.
  • Disponibles avec gaines constituées de différent matériaux : comprenant FRNC, PVC, PUR, etc.
  • Vaste choix de couleurs pour les gaines FRNC
  • Codage couleur proposé en option
to the eCatalogue

Câbles système RJ45 DualBoot® PushPull IP20 de HARTING

Solution de déverrouillage PushPull pour les installations où l'espace est précieux

Les câbles DualBoot® RJ45 PushPull IP20 sont notre solution pour assurer le raccordement dans les applications industrielles où l'accès est difficile et l'espace limité. Basé sur les principes spécifiés par le standard DualBoot® RJ45, le mécanisme de déverrouillage de ces cordons a été remplacé par un mécanisme PushPull. Pour déverrouiller le connecteur, il suffit de tirer sur la protection antiflexion – vous n'avez plus besoin d'appuyer sur la languette de retenue. L'interverrouillage DualBoot® RJ45 PushPull IP20 est compatible avec toutes les prises RJ45 standard.

  • Pour les applications exigeant un espace minimal
  • Déverrouillage en tirant la protection antiflexion vers l'arrière 
  • Le mécanisme PushPull est compatible avec toutes les prises RJ45 standard.
  • Protection IP20
  • Transmission à une vitesse pouvant aller jusqu'à 10 Gbit/s, 500 MHz conformément à ISO/IEC 11 801 et EN 50 173
  • Ignifuge conformément à IEC 60332-1
  • Vaste choix de couleurs disponibles sur demande
to the eCatalogue

Vidéos HARTING

La solution de déverrouillage PushPull pour les installations où l'espace est précieux - Cliquez et découvrez !

HARTING VarioBoot® RJ45

RJ45 HARTING VarioBoot® : petit, maniable et peu encombrant

Cette solution est parfaitement adaptée aux espaces confinés et tout particulièrement lorsque des modification ultérieures doivent intervenir au niveau des sorties de câble. Les sorties de câble pouvant être changées permettent d'adapter, de façon flexible, l'sortie du câble en fonction de la situation de votre installation. Ceci signifie qu'une seule variante de câble est suffisante pour toutes les situations.

  • Transmission jusqu'à 10 Gbit/s Cat.6A
  • Connecteur RJ45 coudé surmoulé avec protection par levier de verrouillage
  • Sortie de câble pouvant être adaptée et remplacée
  • Design de taille réduite permettant de gagner beaucoup de place
  • Un câble système RJ45 pour toutes les sorties de câble

 

to the eCatalogue

HARTING VarioBoot® RJ45

Votre application définit votre direction !

Solutions de câblage pour connecteurs RJ45 dans des embases protégées

HARTING PushPull et câblage Han3A – notre solution pour un raccordement en toute sécurité dans les environnements aux conditions très difficiles

La combinaison des éléments RJ45 éprouvés et d'une embase protégée contribue à ce que nos assemblages PushPull et Han3A atteignent une protection IP65/67. Ainsi, ils répondent aux exigences d'une utilisation à l'extérieur et dans les environnements industriels très difficiles. 

  • Solutions RJ45 robustes pour les environnements aux conditions très difficiles
  • Protection IP65/67
  • Peut être combiné avec tous les câbles Ethernet de HARTING
  • Pour les installations sur le terrain : sur les machines industrielles, les systèmes de commande et les applications de caméras à l'extérieur
  • Résistant à l'ozone et aux UV – et, ainsi, parfaitement adaptés aux applications à l'extérieur
  • "Plug & Play" avec des solutions de câbles hybrides
to the eCatalogue
RJ45 Ethernet system cabling in the eCatalogue