Продукция и решения

Системные кабели RJ45 Ethernet

Системные кабели HARTING RJ45 Ethernet – прекрасное решение для прокладки сетей передачи данных в тяжелых условиях промышленной эксплуатации.

Системные кабели HARTING RJ45 Ethernet поддерживают все наиболее распространенные на сегодняшний день скорости передачи – от Ethernet до IEEE802.3. К их числу относятся Fast Ethernet 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet для будущих применений. Наши системные кабели поддерживают технологию Power over Ethernet (PoE: до 15,4 Вт согласно стандарту IEEE802.3af и до 25,5 Вт согласно стандарту IEEE802.3at), что обеспечивает возможность одновременной передачи данных и подачи питания. Системные кабели HARTING RJ45 Ethernet разработаны, испытаны и дополнительно сертифицированы для промышленного применения. Ключевыми факторами здесь являются степень защиты IP, надежность соединения, прочность, виброустойчивость и соответствие требованиям к ЭМС.

DualBoot® RJ45

Системные кабели HARTING DualBoot® RJ45

Системные кабели HARTING DualBoot® RJ45 идеальны для прокладки в шкафах управления!

Соединительные кабели с опрессованными соединителями отлично подходят для промышленных кабельных подключений в защищенных устройствах, таких как шкафы управления или станки. Их двухкомпонентная конструкция с опрессованным соединителем и защитным колпачком обеспечивает наилучшую разгрузку натяжения и препятствует заеданию фиксирующих язычков. Использование высококачественных промышленных кабелей передачи данных в сочетании с нашими экранированными на 360° соединителями RJ45 обеспечивает системным кабелям HARTING DualBoot® RJ45 прекрасные характеристики передачи и ЭМС.

  • Прочная конструкция промышленного назначения
  • Экранирование на 360° обеспечивает оптимальные характеристики ЭМС
  • Степень защиты IP20
  • Скорость передачи до 10 Гбит/с, 500 МГц согласно ISO/IEC 11 801
  • Подходят для прокладки сетей специфического профиля, например Profinet, Sercos III и т. д.
  • Доступны с различными материалами оболочки, включая ЗГНК, ПВХ, ПУ и т. д.
  • Большое разнообразие цветов для ЗГНК
  • По желанию доступна цветовая кодировка
to the eCatalogue

DualBoot® RJ45 PushPull IP20

Системные кабели HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20

Решение расцепления PushPull для тех случаев, когда монтажное пространство на вес золота!

Кабели DualBoot® RJ45 PushPull IP20 – наше решение для соединения промышленных устройств в тех случаях, когда доступ затруднен, а пространство ограничено. Исходя из принципов, изложенных в стандарте DualBoot® RJ45, механизм расцепления этих соединительных кабелей был заменен механизмом PushPull. Для расцепления соединителя достаточно просто потянуть на себя защитный кожух. Нажимать на фиксирующий язычок больше не нужно. Замковое устройство DualBoot® RJ45 PushPull IP20 совместимо с любыми разъемами стандарта RJ45.

  • Для устройств с минимальным монтажным пространством
  • Расцепить, потянув на себя защитный кожух
  • Механизм PushPull совместим с любыми разъемами стандарта RJ45
  • Степень защиты IP20
  • Скорость передачи до 10 Гбит/с, 500 МГц согласно ISO/IEC 11 801 и EN 50 173
  • Не поддерживает горение в соответствии со стандартом IEC 60332-1
  • Доступны разнообразные цвета
to the eCatalogue
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 system cables

Видеоролики HARTING

Решение расцепления PushPull для тех случаев, когда монтажное пространство на вес золота!Один щелчок, и готово!

VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45: компактный, подвижный и экономящий монтажное пространство соединитель!

Это решение прекрасно подходит для ограниченных пространств, особенно если впоследствии может потребоваться изменить направление вывода кабеля. Сменный вывод кабеля позволяет гибко изменять направление вывода кабеля в соответствии с условиями монтажа. Это значит, что для любых условий монтажа требуется всего один вариант кабеля.

  • Вплоть до передачи по кабелю категории 6А со скоростью 10 Гбит/с
  • Опрессованный угловой соединитель RJ45 с защитой запирающего рычага
  • Подстраиваемый сменный вывод кабеля
  • Компактная конструкция обеспечивает значительную экономию монтажного пространства
  • Один системный кабель с соединителем RJ45 для всех направлений вывода

 

to the eCatalogue
HARTING VarioBoot® RJ45

HARTING VarioBoot® RJ45

Применение определяет направление!

Cabling solutions for protected housings

Кабельные сборки RJ45 с защитными кожухами

Кабели HARTING PushPull and Han3A – наше решение для надежного соединения в очень жестких условиях окружающей среды

Благодаря сочетанию проверенного стандарта RJ45 и защищенного корпуса наши соединители PushPull и Han 3A обеспечивают степень защиты IP65/67. Все это свидетельствует о том, что они соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям, используемым вне помещений и в очень неблагоприятных условиях промышленной эксплуатации. 

  • Надежные решения RJ45 для очень неблагоприятных условий эксплуатации
  • Степень защиты IP65/67
  • Могут сочетаться со всеми Ethernet-кабелями, поставляемыми компанией HARTING
  • Для монтажа на месте эксплуатации: на промышленном оборудовании, системах управления и камерах наружного наблюдения
  • Озоностойкие и устойчивые к воздействию УФ-излучения – прекрасно подходят для эксплуатации вне помещений
  • Поддерживают технологию Plug and Play при использовании с гибридными кабелями
to the eCatalogue
Системные кабели RJ45 Ethernet в электронном каталоге