Ürün & Çözümler
RJ45 Ethernet sistemi kablajı
HARTING RJ45 Ethernet sistemi kabloları – çetin endüstriyel ortamlarda veri ağlarını kablolamak için mükemmel çözüm.
HARTING RJ45 Ethernet sistemi kabloları günümüzde yaygın olarak kullanılan Ethernetten IEEE802.3'e kadar tüm iletim hızlarını destekler. Bunlara Fast Ethernet 100 Mbit/s, Gigabit Ethernet ve gelecek uygulamalara yönelik 10 Gbit/s Ethernet dahildir. Sistem kablolarımız, cihazlara eş zamanlı olarak güç sağlamak için ayrıca Ethernet üzerinden Güç (PoE: IEEE802.3af uyarınca 15,4 W'a kadar ve IEEE802.3at uyarınca bus 25,5 W) özelliğine sahiptir. HARTING RJ45 Ethernet sistemi kablolarımız endüstriyel ve endüstri ile ilişkili uygulamalar için tasarlanmış, test edilmiş ve ilaveten onaylanmıştır. IPx koruması, birleştirme güvenilirliği, sağlamlık, titreşim direnci ve EMC güvenliği burada kilit faktörlerdir.
- DualBoot® RJ45
- DualBoot® RJ45 PushPull IP20
- VarioBoot® RJ45
- Korumalı gövdeler için kablolama çözümleri
DualBoot® RJ45
HARTING DualBoot® RJ45 sistem kabloları
HARTING DualBoot® RJ45 sistem kabloları – kumanda panolarında kablolama için ideal
Üzeri kalıplanmış bağlantı kablolarımız, korumalı uygulamalarda (örneğin kumanda panoları veya makineler için) endüstriyel kablolamaya oldukça uygundur. Üzeri kalıplanmış kısım ve bükülme koruyucu kısım olmak üzere- iki parçalı yapıları tespit mandalının takılmasını önlerken,aynı zamanda en iyi gerilim azaltmayı sağlar. Yüksek kaliteli endüstriyel veri kablolarını 360° ekranlı RJ45 konnektörlerimizle birlikte kullanan HARTING'in DualBoot® RJ45 sistem kabloları mükemmel iletim ve EMC özellikleri sunuyor. Yüksek kaliteli endüstriyel veri kablolarını 360° blendajlı RJ45 konnektörlerimizle birlikte kullanan HARTING'in DualBoot® RJ45 sistem kabloları mükemmel iletim ve EMC özellikleri sunuyor.
- Dayanıklı endüstriyel tasarım
- İdeal EMC koruması sağlayan 360° ekranlama
- IP20 koruması
- ISO/IEC 11 801 uyarınca maks. 10 Gbit/s, 500 MHz iletim
- Profile özel kablolamaya uygun: örneğin Profinet, Sercos III, vb.
- Farklı kılıf malzemeleri mevcuttur: FRNC, PVC, PUR, vb.
- FRNC için pek çok renk seçeneği
- İsteğe bağlı olarak renk kodlaması
DualBoot® RJ45 PushPull IP20
HARTING DualBoot® RJ45 PushPull IP20 sistem kabloları
Alanın çok önemli olduğu tesisatlar için PushPull kilit açma çözümü
DualBoot® RJ45 PushPull IP20 kablolar erişimin zor ve yerin sınırlı olduğu endüstriyel uygulamalarda kablolamaya yönelik çözümümüzdür. DualBoot® RJ45 standardında belirtilen ilkeleri temel alınarak, bu bağlantı kablolarının açma mekanizması PushPull mekanizması ile değiştirilmiştir. Konnektörü açmak için bükülme koruyucuyu çekmeniz yeterlidir – artık tespit mandalına basmanız gerekmez. DualBoot® RJ45 PushPull IP20 kilidi standart her türlü RJ45 soketi ile uyumludur.
- Minimum yer gerektiren uygulamalar için
- Bükülme koruyucu geri çekilerek açılır
- PushPull mekanizması standart her türlü RJ45 soketi ile uyumludur
- IP20 koruması
- ISO/IEC 11 801 ve EN 50 173 uyarınca maks. 10 Gbit/s, 500 MHz iletim
- IEC 60332-1 uyarınca alev geciktirici
- Mevcut pek çok renk seçeneği
HARTING Videoları
Alanın çok önemli olduğu tesisatlar için PushPull kilit açma çözümü - Takın ve çalıştırın!
VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot® RJ45
HARTING VarioBoot®RJ45: Küçük, yönlendirilebilir ve yer tasarruflu
Bu çözüm dar alanlar ve özellikle kablo çıkış yönünde daha sonra değişiklik yapılacaksa oldukça uygundur. Değiştirilebilir kablo çıkışı kablonun çıkış yönünü montaj durumunuza göre esnek bir şekilde uyarlamanızı sağlar. Başka bir ifade ile tüm durumlar için sadece tek bir kablo çeşidi gerekir.
- Cat.6A 10 Gbit/s'ye kadar iletim
- Kilit kolu korumalı üzeri kalıplanmış açılı RJ45 konnektör
- Uyarlanabilir ve değiştirilebilir kablo çıkışı
- Önemli yer tasarrufu sağlayan küçük tasarım
- Tüm çıkış yönleri için tek RJ45 sistem kablosu
HARTING VarioBoot® RJ45
İzlenilecek yol sizin uygulamanıza göre belirlenir!
Cabling solutions for protected housings
Korumalı gövdelerde RJ45 konnektörler için kablolama çözümleri
HARTING PushPull ve Han3A kablolar – zorlu ortamlarda güvenli bağlantı çözümümüz
Kendini kanıtlamış RJ45 ve korumalı gövde kombinasyonu PushPull ve Han3A takımlarımızın IP65/67 koruma sınıfı sunmalarına yardımcı olur. Böylece açık havada ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım gereksinimlerini karşılarlar.
- Zorlu çevre koşulları için dayanıklı RJ45 çözümleri
- IP65/67 koruması
- Tüm HARTING Ethernet kablolarıyla birleştirilebilir
- Saha kurulumları için: endüstriyel makineler, kumanda sistemleri ve açık hava kamera uygulamalarında
- Ozon ve UV'ye dayanıklı olduğundan açık hava uygulamaları için mükemmel
- Hibrit kablo çözümleri ile "Tak ve Kullan"