Products & Solutions

Conectores RJ45 – HARTING RJ Industrial® – Interfaces de dados ethernet

O conector RJ45 para tarefas exigentes: HARTING RJ Industrial® é um sistema de cabos para ethernet completo e perfeitamente ajustado para projetos em automação e na indústria.

Conectores RJ45 para tarefas exigentes – desde placas de circuito impresso até painéis de conexão, sejam IP20 ou IP65/67, com carcaças/bases Han® 3 A testadas. O HARTING RJ Industrial® é um sistema de cabos para ethernet completo e perfeitamente ajustado para projetos em automação e na indústria. Trata-se de uma solução que pode ser usada com igual sucesso em todas as aplicações.

At the heart of the HARTING RJ Industrial® product range is the RJ45 connector that can be field-terminated without special tools. The product range itself now includes all products for Ethernet communication technology, from PCB sockets for device integration to industrial data sockets. Another highlight are the hybrid interfaces that combine data transmission and power supply in RJ45 connector and cables, thus requiring 50% less space and saving costs and cabling space.

RJ45 connectors - range at a glance

  • RJ 45 PCB sockets with and without transformer from 10/100Mbit/s to 10Gbit/s
  • Easy and fast field-terminable RJ45 plugs and sockets for data transmission in networks
  • Patch panels, DIN rail outlets and IP65/67 outlets
  • Extensive patch cable range
  • Matching accessories such as cable connectors, protective caps and tools

 

Conector RJ45 HARTING RJ Industrial – Características

  • Pode ser montado rápido e facilmente em campo, sem nenhuma ferramenta especial
  • Produtos coordenados para industrial Ethernet com 2 pares: tais como cabos PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP e cabos de 4 pares de aplicação neutra
  • Tecnologia de conexão robusta e compatível com a indústria
  • Excelente resistência contra impacto e vibração, conforme as normas ferroviárias
  • Pode ser usado em quadros de comando e ambientes industriais severos

Conformidade com as normas

  • Uso consistente do cabeamento para máquinas, instalações e TI

Perfis abrangentes

  • Pode ser usado com todos os perfis de automação baseados em Ethernet
  • Cabeamento de 4 fios robusto para Fast Ethernet
  • Cabeamento de 8 fios para Gigabit Ethernet e mais: garantindo a versatilidade de uso no futuro

Alto desempenho

  • Solução contínua, desde a placa de circuito impressa até o painel de rede
  • Adequado desde 10/100Mbit/s até 10GBit/s, dependendo do tipo
  • Facilidade de manutenção, além de adaptação e expansão da rede

Independente do ambiente

  • IP20/30, ambiente protegido, quadro de comando
  • IP65/67, ambiente industrial
  • IP65/67, aplicações em ambientes externo e especial

Montagem no local

  • Tecnologia de terminação IDC para condutores rígidos e flexíveis
  • Montagem fácil em campo sem nenhuma ferramenta especial

Industrial Ethernet at a glance and materials