Transformação industrial
MENOR, MAIS RÁPIDA E MAIS INTELIGENTE: CONECTIVIDADE ETHERNET PARA A TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL
Faça o download agora gratuitamente: Este e-book fornece um panorama útil das interfaces relevantes de ethernet industrial.
RJ45, SPE & CO: TODAS AS OPÇÕES DE CONECTIVIDADE DE ETHERNET EM UM PANORAMA ÚTIL
A digitalização na indústria está avançando a passos largos. Para muitas aplicações, a Ethernet é a primeira escolha quando se trata de transferência de dados e a visão de comunicação perfeita entre o sensor e a plataforma IIoT. Mas que opções estão disponíveis atualmente para a conectividade de Ethernet Industrial?
Este e-book gratuito fornece um panorama útil e mostra como escolher a interface de Ethernet correta para cada aplicação.
Aprenda sobre o status quo de conectividade de Ethernet neste e-book gratuito.
Conteúdo:
- Visão geral: Interfaces confiáveis para Ethernet Industrial de hoje e amanhã.
- Em três passos: Como encontrar a interface de Ethernet certa.
- Do início dos tempos até a IIoT: por que a Ethernet se tornou o padrão preferido.
- Rotas alternativas de transmissão: uma olhada nas fibras ópticas, wifi & co.
Além disso, você aprenderá como a Ethernet evoluiu desde seu início até a IIoT e também formas alternativas de transmissão como fibra óptica ou wifi.
Sobre a HARTING
O Grupo de Tecnologia HARTING é um dos principais fornecedores de tecnologia de conexão industrial para as três famílias de Dados, Sinais e Potência do mundo e possui 14 instalações de produção com 44 empresas comerciais. Além disso, a empresa produz sistemas de caixa para o varejo, atuadores eletromagnéticos para o uso das linhas automotiva e industrial, equipamento de carregamento para veículos elétricos, bem como hardware e software para clientes e aplicações em tecnologia da automação, engenharia mecânica e de produção, robótica e engenharia de transportes. No exercício social 2019/20, cerca de 5.500 funcionários geraram uma receita de 759 milhões de euros.