Products & Solutions
Kits de conexão de cabo de motor para transmissões SEW-EURODRIVE
Kits de conexão de cabo de motor para transmissões SEW-EURODRIVE
A HARTING oferece conjuntos de conectores adequados para vários tipos de motores SEW-EURODRIVE.
Muitos motorredutores e sistemas de transmissão SEW-EURODRIVE incluem conectores industriais Han® no lado do motor. A HARTING fornece conjuntos de conectores adequados para vários tipos de motores SEW-EURODRIVE para a montagem dos cabos de conexão do motor.
Por que os conectores são melhores do que as placas de terminais do motor
Os conectores são claramente superiores às conexões convencionais usando placas de terminais de motor - especialmente quando se considera a confiabilidade da conexão e os tempos de inatividade e custos de montagem reduzidos.
Nossa ampla seleção de diferentes conectores cobre uma ampla variedade de inversores e parâmetros elétricos. Suas funções adicionais também permitem o uso da fiação específica do usuário. A substituição de uma unidade de acionamento que usa uma conexão de encaixe pode ser realizada muito rapidamente por pessoal que não seja eletricista treinado. Os riscos decorrentes de tempos de inatividade e custos relacionados a interrupções são então reduzidos ao mínimo. O uso de conexões padronizadas pré-montadas virtualmente elimina o risco de fazer uma terminação com defeito. Conexões híbridas para linhas de potência e sinal ajudam a evitar as consequências muito graves de contato incorreto ao trabalhar com drives descentralizados em rede. Processos de solução de problemas que consomem muito tempo e custos são quase completamente eliminados neste caso.
Conectores adequados para as condições ambientais
Os conectores industriais Han® da HARTING podem ser implementados com vários tipos de bases. Isso garante que a conexão plug-in seja protegida da maneira ideal para as condições ambientais específicas. O grau de proteção é sempre IP65 ou superior. As terminações em conformidade com a EMC também podem ser implementadas de maneira fácil e rápida.