Produkte & Lösungen

Motorkabel Anschluss-Kits für SEW-EURODRIVE Antriebe

Motorkabel Anschluss-Kits für SEW-EURODRIVE Antriebe
HARTING bietet passende Steckverbinder-Sets für verschiedenste SEW-EURODRIVE Motorentypen.

Motorseitig sind bei vielen SEW-EURODRIVE Getriebemotoren und Antriebsystemen Industrie-Steckverbinder Han® berücksichtigt. Für die Konfektion der dazugehörigen Motoranschlussleitungen bietet HARTING passende Steckverbinder-Sets für verschiedenste SEW-EURODRIVE Motorentypen. 

Warum Steckverbinder dem Motor-Klemmbrett überlegen sind
Steckverbinder sind vor allem im Hinblick auf Anschlusssicherheit sowie der Minimierung von Stillstandszeiten und Montagekosten den konventionellen Motoranschlüssen über das Motor-Klemmbrett deutlich überlegen.
Eine umfangreiche Auswahl verschiedenster Steckverbinder deckt die große Vielfalt der Antriebe hinsichtlich der elektrischen Parameter ab und ermöglicht zudem durch Zusatzfunktionalitäten eine anwenderspezifische Beschaltung. Ein Tausch einer Antriebseinheit mit Steckverbindung kann in kürzester Zeit auch von Nicht-Elektrofachpersonal vorgenommen werden. Risiken durch Stillstandszeiten und Ausfallkosten werden hierdurch auf ein Minimum reduziert. Durch den Einsatz von konfektionierten und standardisierten Verbindungen wird das Risiko eines fehlerhaften Anschlusses praktisch aufgehoben. Bei Hybrid-Verbindungen mit Energie- und Signalleitungen werden bei vernetzten dezentralen Antrieben die besonders schwerwiegenden Folgen einer Fehlkontaktierung vermieden. Die sehr zeit- und kostenintensive Fehlersuche entfällt in dem Fall fast völlig.

Steckverbinder passend für Umgebungsbedingungen
HARTING Han® Industriesteckverbinder können mit verschiedenen Gehäusevarianten ausgeführt werden. Dadurch ist die Steckverbindung für jeweilige Umgebungsbedingungen bestens geschützt. Die Schutzart entspricht grundsätzlich IP 65 oder höher. EMV gerechte Anschlüsse sind ebenfalls leicht und schnell realisierbar.

Motorkabel Anschluss-Kits im eCatalogue