Products & Solutions
Aansluitsets voor motorkabels voor SEW-EURODRIVE-aandrijvingen
Aansluitsets voor motorkabels voor SEW-EURODRIVE-aandrijvingen
HARTING biedt geschikte connectorsets voor uiteenlopende SEW-EURODRIVE-motortypes aan.
Veel SEW-EURODRIVE-schakelmotoren en aandrijvingssystemen hebben Han® industrial-connectoren aan de motorzijde. HARTING biedt geschikte connectorsets voor uiteenlopende SEW-EURODRIVE-motortypes aan voor het assembleren van de motorverbindingskabels.
Waarom connectoren beter functioneren dan contactblokken voor motoren
Connectoren zijn duidelijk superieur aan conventionele verbindingen die motorklemmenblokken gebruiken – met name wanneer het gaat om de betrouwbaarheid van de verbinding, minder uitval en lagere montagekosten.
Onze uitgebreide selectie van verschillende connectoren dekt een keur aan aandrijvingen en elektrische parameters af. Dankzij hun aanvullende functies is ook gebruikerspecifieke bedrading mogelijk. Vervanging van een aandrijvingsunit met een insteekverbinding kan zeer snel worden uitgevoerd door personeel dat niet bestaat uit opgeleide elektriciens. Daarom worden risico's afkomstig van stilstandtijden en uitval-gerelateerde kosten tot een minimum beperkt. Het gebruik van voorgemonteerde, gestandaardiseerde verbindingen elimineert vrijwel het risico op het maken van een verkeerde verbinding. Hybride verbindingen voor voedings- en signaalkabels helpen om de zeer ernstige gevolgen te vermijden van verkeerde aansluiting, wanneer er wordt gewerkt met gekoppelde, gedecentraliseerde aandrijvingen. In dat geval zijn zeer tijdrovende en kostbare probleemoplossingsprocessen bijna volledig verdwenen.
Connectoren geschikt voor omgevingsomstandigheden
HARTING Han® industrial-connectoren kunnen worden geïmplementeerd met uiteenlopende types behuizingen. Dat verzekert dat de insteekverbinding optimaal is beschermd tegen bepaalde omgevingsomstandigheden. De mate van bescherming is altijd IP65 of hoger. Ook EMC-conforme klemverbindingen kunnen snel en gemakkelijk worden geïmplementeerd.