Products & Solutions

O cabeamento PULS FIEPOS para fonte de energia descentralizada

Soluções personalizadas de um só fornecedor

Dispositivos de manobra e construção de instalações exigem sistemas modulares e versáteis. A descentralização dos componentes do sistema é eficaz neste ponto. Isto facilita o trabalho de manutenção e permite a expansão descomplicada dos sistemas. Entretanto, até agora o fornecimento de energia tem sido uma pedra no caminho para uma descentralização consistente. As funções adicionais, como a distribuição de potência seletiva, a proteção por fusível e a condição de monitoramento também estão mais em destaque agora.

A PULS GmbH, com cerca de 1.300 funcionários em todo mundo é especializada na produção de fontes de energia em larga escala. Para as fonte de energia em modo chaveado PULS FIEPOS descentralizadas, a HARTING oferece um portfólio correspondente de soluções de cabeamento pré-confeccionadas que garante que a fonte de energia seja versátil, modular e descentralizada.

Cooperação estreita durante o desenvolvimento do produto

A gama diversificada dos conectores da HARTING inclui interfaces para transmissão de sinais e potência. Estes conectores pré-confeccionados e testados são adequados para fontes de energia monofásicas e trifásicas, saída de energia contínua, bem como transmissão de sinais e comunicação. A HARTING também oferece conectores do lado do cabo como um conjunto de conectores para montagem no local.

A cooperação entre a HARTING e a PULS resultou na descoberta conjunta e implementação eficiente de uma solução específica para o cliente, com base nas exigências e nos problemas do cliente. Cooperação estreita já durante o desenvolvimento do produto é o fundamento do desenvolvimento bem-sucedido da configuração adequada do conector.

Fonte de alimentação em modo chaveado para o fornecimento descentralizado de energia usando a solução de cabeamento da HARTING.

"Encontramos na HARTING um parceiro muito competente que não só tem um excelente know-how no campo de conectores de alta qualidade, como também pode nos auxiliar no que diz respeito ao fornecimento de automação. A flexibilidade que ganhamos com a HARTING foi de extrema ajuda na ampliação do nosso portfólio." 

Kamil Buczek
PULS GmbH

Entrada de potência CA

Os conectores Han-Compact® e vários conectores circulares pré-confeccionados estão disponíveis para a alimentação monofásica e trifásica (entrada de energia CA). Dependendo da versão FIEPOS estão disponíveis conjuntos de cabos Han® Q4/2, Han® Q5/0, M12 codificação S e 7/8".

Saída de potência CC

Os conjuntos de cabos com Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 codificação L e várias versões 7/8" são utilizados para a saída de energia CC.

Transmissões de sinal e comunicação, condição de monitoramento

O conector circular M12 codificação A é usado para as transmissões de sinal e comunicação, assim como o monitoramento da condição. Os conjuntos de cabos M12 codificação A fazem parte do nosso programa personalizado de cabos para o projeto FIEPOS.