Products & Solutions

PULS FIEPOS-bekabeling voor gedecentraliseerde energievoorziening

Op maat gemaakte oplossingen uit één bron

Schakelmateriaal en installatiebouw vereisen modulaire en veelzijdige systemen. Hier kunnen de systeemcomponenten het beste worden gedecentraliseerd. Dat vergemakkelijkt onderhoudswerkzaamheden en maakt het mogelijk om de systemen eenvoudiger uit te breiden. Tot dusver is de stroomvoorziening echter een horde geweest op de weg naar consequente decentralisering. Bovendien wordt er nu ook meer gelet op aanvullende functies, zoals selectieve stroomverdeling, zekeringsbescherming en toestandsbewaking.

PULS GmbH, met wereldwijd circa 1300 medewerkers, is gespecialiseerd in de grootschalige productie van stroomvoorzieningen. Voor de gedecentraliseerde PULS FIEPOS geschakelde voedingen biedt HARTING een afgestemd programma met geprefabriceerde bekabelingsopolossingen die een veelzijdige, modulaire en gedecentraliseerde stroomvoorziening waarborgen.

Intensieve samenwerking tijdens productontwikkeling

De diverse reeks connectoren van HARTING omvat interfaces voor signaal- en energietransmissie. Deze voorgemonteerde en geteste connectoren zijn geschikt voor eenfasige en driefasige voedingen, DC-vermogensuitvoer, alsmede signaal- en communicatietransmissies. HARTING biedt ook connectoren voor de kabelzijde aan als connectorset voor assemblage op locatie.

Dankzij de samenwerking tussen HARTING en PULS ontdekten ze gezamenlijk een klantspecifieke oplossing, gebaseerd op de vereisten en problemen van de klant, en zorgden ze voor de efficiënte implementatie. Intensieve samenwerking – reeds tijdens de productontwikkeling – is het fundament voor de succesvolle ontwikkeling van een geschikte connectorconfiguratie.

PULS geschakelde voeding voor het decentraal voorzien met stroom met gebruik van een bekabelingsoplossing van HARTING.

"Met HARTING hebben wij een zeer competente partner gevonden, die niet alleen over een uitstekende knowhow beschikt op het gebied van hoogwaardige connectoren, maar die ons ook kan ondersteunen op het terrein van geautomatiseerde aanvoer. De flexibiliteit die wij met HARTING hebben gekregen, heeft ons uitstekend geholpen om ons productenprogramma op te bouwen." 

Kamil Buczek
PULS GmbH

AC-stroominvoer

De voorgemonteerde Han-Compact®-connectoren en verschillende ronde connectoren zijn verkrijgbaar voor eenfasige en driefasige toevoer (AC-stroomingang). Afhankelijk van de FIEPOS-variant, zijn Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S-gepolariseerde en 7/8"-kabelmodules leverbaar.

DC-stroomuitvoer

De kabelmodules met Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L-gepolariseerd en verschillende 7/8"-varianten worden gebruikt voor de DC-stroomuitvoer.

Signaal- en communicatietransmissies, toestandsbewaking

De M12 A-gepolariseerde ronde connector wordt gebruikt voor signaal- en communicatietransmissies evenals voor toestandsbewaking. M12 A-gecodeerde kabelmodules vormen een onderdeel van ons kabelprogramma op maat voor het FIEPOS-project.