Продукция и решения

Кабели PULS FIEPOS для децентрализованной подачи питания

Индивидуальные решения от одного производителя

Для производства коммутаторного оборудования и промышленных установок требуются универсальные модульные системы. Децентрализация компонентов системы оказывается здесь особенно эффективной. Это упрощает техническое обслуживание и позволяет легко расширять системы. Однако до этого времени электроснабжение было препятствием на пути к повсеместной децентрализации. В центре внимания также оказались дополнительные функции, такие как выборочное распределение питания, защита плавкими предохранителями и наблюдение за состоянием оборудования.

Компания PULS GmbH, которая насчитывает около 1300 сотрудников по всему миру, специализируется на массовом производстве блоков питания. Для децентрализованных импульсных блоков питания PULS FIEPOS компания HARTING предлагает соответствующий портфель предварительно собранных кабелей, которые обеспечивают универсальную, модульную и децентрализованную подачу питания.

Тесное сотрудничество во время проектирования изделия

Широкий ассортимент соединителей HARTING включает в себя интерфейсы для передачи сигналов и питания. Эти предварительно собранные и испытанные соединители подходят для однофазных и трехфазных блоков питания (со входом переменного тока и выходом постоянного тока), а также передачи сигналов, связи и наблюдения за состоянием оборудования. Компания HARTING также предлагает соединители со стороны кабеля в виде комплекта соединителей для сборки на месте.

Сотрудничество между HARTING и PULS привело к совместному открытию и эффективной реализации решения для конкретного заказчика с учетом его задач и проблем. Тесное сотрудничество уже во время проектирования изделия – основа для успешного создания подходящей конфигурации соединителя.

Импульсный блок питания PULS для децентрализованной подачи питания с кабельным решением от HARTING.

«В лице HARTING мы нашли квалифицированного партнера, который не только обладает большим практическим опытом в области высококачественных соединителей, но и может поддержать нас в сфере автоматизированных поставок. Гибкость, которую мы получили благодаря HARTING, сильно помогла нам в расширении нашего ассортимента продукции». 

Kamil Buczek
PULS GmbH

Вход переменного тока

Предварительно собранные соединители Han-Compact® и различные круглые соединители доступны для однофазной или трехфазной подачи (вход переменного тока). В зависимости от варианта исполнения FIEPOS доступны кабельные сборки Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 с S-образным расположением ориентирующих элементов и 7/8 дюйма.

Выход постоянного тока

Для выхода постоянного тока применяются кабельные сборки с соединителями Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 с L-образным расположением ориентирующих элементов и различные варианты исполнения 7/8 дюйма.

Передача сигналов, связь и наблюдение за состоянием оборудования

Круглый соединитель M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов применяют для передачи сигналов и связи, а также для наблюдения за состоянием оборудования. Кабельные сборки M12 с A-образным расположением ориентирующих элементов – часть нашей программы заказных кабелей для проекта FIEPOS.