Ürün & Çözümler
Dağıtılmış güç kaynağı için PULS FIEPOS kablaj
Tek bir kaynaktan özelleştirilmiş
Switch donanımı ve tesis yapımı; modüler ve çok yönlü sistemler gerektirir. Burada, sistem bileşenlerini dağıtmak etkili bir uygulamadır. Bakım çalışmalarını kolaylaştırır ve sistemlerin kolayca genişletilmesini sağlar. Bununla birlikte, güç kaynağı şu ana kadar, tutarlı bir dağıtmaya ulaşma yolunda bir engeldi. Seçici enerji dağıtımı, sigorta koruması ve durum izleme gibi ilave işlevlere de artık daha fazla odaklanılıyor.
Dünya çapında yaklaşık 1.300 çalışanın bulunan PULS GmbH, güç kaynaklarının büyük ölçekli üretiminde uzmanlaşmaktadır. HARTING, dağıtılmış PULS FIEPOS switch modlu güç kaynakları için güç kaynağının çok yönlü, modüler ve dağıtılmış olmasını sağlayan önceden üretilmiş kablaj çözümlerinden oluşan uygun bir portföy sunmaktadır.
Ürün geliştirme esnasında sıkı işbirliği
HARTING'in zengin konnektör yelpazesinde, sinyal ve güç iletimine yönelik arayüzler bulunmaktadır. Önceden monte edilmiş ve test edilmiş bu konnektörler, tek fazlı ve üç fazlı güç kaynakları, DC güç çıkışı ve ayrıca sinyal ve iletişim aktarımları için uygundur. HARTING ayrıca, iş sahasında montaj için bir konnektör seti olarak kablo tarafı konnektörler sunmaktadır.
HARTING ile PULS arasındaki işbirliği, müşterinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre hazırlanan müşteriye özel bir çözümün birlikte tespit edilmesini ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Ürün geliştirme aşamasından itibaren başlayan sıkı işbirliği, uygun bir konnektör konfigürasyonunun başarılı bir şekilde geliştirilmesi için gerekli temeli oluşturmaktadır.
AC güç girişi
Tek fazlı ve üç fazlı besleme (AC güç girişi) için önceden monte edilmiş Han-Compact® konnektörleri ve çeşitli dairesel konektörler mevcuttur. FIEPOS modeline bağlı olarak Han® Q4/2, Han® Q 5/0, M12 S kodlu ve 7/8" kablo takımları mevcuttur.
DC güç çıkışı
DC güç çıkışı için Han® Q4/0, Han® Q2/0, M12 L kodlu ve çeşitli 7/8" modellerine sahip kablo takımları kullanılmaktadır.
Sinyal ve iletişim aktarımları, durum takibi
Sinyal ve iletişim aktarımları ve ayrıca durum takibi için M12 A kodlu dairesel konnektör kullanılmaktadır. M12 A kodlu kablo takımları, FIEPOS projesine yönelik özelleştirilmiş kablo programımızın bir parçasıdır.