Products & Solutions

Ha-VIS eCon 2000 - płaska konstrukcja

Dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji switche można umieszczać w instalacjach o małej przestrzeni, której ograniczenie ma związek z podłączeniem przewodów od przodu.

Niezarządzalne switche Ethernet z serii Ha-VIS eCon obejmują szeroki zakres modeli i szereg zalet. Pięć najbardziej kluczowych cech to:

Płaska konstrukcja
Dzięki głębokości 27 mm switche z serii Ha-VIS eCon 2000 doskonale mieszczą się w szafach o niewielkiej głębokości instalacyjnej

PoE+
Zasilanie poprzez Ethernet umożliwia zasilanie energią elektryczną urządzeń końcowych poprzez przewód danych. Dzięki standardowi PoE+ w switchach Ethernet (IEEE 802.3at) podłączone urządzenia mogą korzystać z mocy do 4× 34,2 W na port.

Przemysłowy zakres temperatur
Wszystkie modele z rodzin Ha-VIS eCon są dostępne z rozszerzonym zakresem temperatur od -40°C do 70°C w zastosowaniach przemysłowych. W formie bardziej ekonomicznej wersje C-temp dostępne są dla zakresu od 0°C do 55°C.

Energooszczędny Ethernet
Dzięki zastosowaniu inteligentnej kontroli zużycia prądu przy niższych transferach danych oraz ograniczeniu nagrzewania się switche Ha-VIS eCon mogą ograniczać zużycie energii nawet o 50%

Full Gigabit Ethernet
Ilość danych w przemyśle stale rośnie. Transfer danych z prędkością 1000 Mb/s symultanicznie na wszystkich portach i pełna obsługa ramek typu jumbo zapewniają przyszłościowe zastosowania o dużym transferze danych.

Niezarządzalne switche Ethernet w wąskich szafach

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic

  • Architektura non-blocking switchy Fast Ethernet zgodnie z IEEE 802.3    
  • Wersje z przemysłowym zakresem temperatur -40°C...70°C
  • Szeroki zakres zasilania 24/48 V DC
  • Zabezpieczenie przed przepięciem i odwrotną polaryzacją
  • Minimalne zużycie energii dzięki funkcji energy-efficient Ethernet

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Fast Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Zasilanie elektryczne maks. 4 urządzeń końcowych przez PoE+ (137 watów) zgodnie z IEEE 802.3at
  • Architektura non-blocking switchy Fast Ethernet zgodna z IEEE 802.3
  • Wersje z przemysłowym zakresem temperatur -40°C...70°C
  • Zabezpieczenie przed przepięciem i odwrotną polaryzacją
  • Szeroki zakres zasilania 24/48 V DC
  • Minimalne zużycie energii dzięki funkcji energy-efficient Ethernet

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic

  • Architektura non-blocking switchy Full Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3    
  • Obsługa ramek typu jumbo (10 kB)
  • Wersje z przemysłowym zakresem temperatur -40°C...70°C
  • Zabezpieczenie przed przepięciem i odwrotną polaryzacją
  • Szeroki zakres zasilania 24/48 V DC
  • Minimalne zużycie energii dzięki funkcji energy-efficient Ethernet

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

Ha-VIS eCon 2000 Full Gigabit Ethernet Basic PoE / PoE+

  • Zasilanie elektryczne maks. 4 urządzeń końcowych przez PoE+ (137 watów) zgodnie z IEEE 802.3at
  • Architektura non-blocking switchy Full Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
  • Obsługa ramek typu jumbo (10 kB)
  • Wersje z przemysłowym zakresem temperatur -40°C...70°C
  • Szeroki zakres zasilania 24/48 V DC
  • Zabezpieczenie przed przepięciem i odwrotną polaryzacją
  • Minimalne zużycie energii dzięki energooszczędnej sieci Ethernet

Katalogi, broszury, ulotki

Switche Ethernet HARTING w eCatalogue